Produit ajouté au panier

Polariseurs de Type Glan

Glan-Type Polarizers

Glan-Type Polarizers Glan-Thompson Polarizer Glan-Taylor Polarizer Glan-Laser Polarizer
×
  • Rapports d’extinction élevés
  • Seuils de dommage élevés jusqu’à plus de 5 J/cm² à 1064 nm

Les Polariseurs de Type Glan sont des prismes de polarisation montés utilisés en applications nécessitant de larges gammes spectrales, des rapports d’extinction élevés ou une haute pureté de polarisation. Les Polariseurs Glan-Taylor sont des polariseurs à lame d’air conçus pour des puissances laser moyennes de l’UV à l'IR proche et qui transmettent le faisceau extraordinaire. Le faisceau ordinaire est alors réfléchi et absorbé par des platines de verre noir collées au prisme. Les Polariseurs Glan-Laser sont similaires aux Polariseurs Glan-Taylor mais ont été conçus pour des puissances laser supérieures et se prêtent à l'utilisation dans les cavités laser à commutation Q. Ils utilisent une technique de polissage de pointe permettant de réduire la dispersion en surface et disposent de deux fenêtres d’échappement qui transmettent la lumière de haute intensité rejetée.

Glan-Taylor Polarizers
Glan-Taylor Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer