Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D775MU-BL, 1/2,5" 5,0 MP, USB 3.0

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)
×
Stock #89-388 Contact
×
Caméras similaires
×
- +
€995,00
Qté 1+
€995,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
USB 3.0
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Pixelink
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #26-179
Tampon d’Image:
Not Specified
Famille de Caméras:
PL-D
Numéro de Modèle:
PL-D775MU-BL
Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9P031
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/2.5"
Résolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,592 x 1,944
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Aire Active, H x V (mm):
5.7 x 4.28
Taux d'Image (fps):
15.00
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
107μs - 2s
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
Consommation de Puissance (W):
Not Specified
GPIOs:
1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Poids (g):
35.8
Monture:
C-Mount
Housing:
Board Level
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
Gamme Dynamique (dB):
60
Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-45 to +85
GPIO Connector Type:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0
Système d'Utilisation:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résolutions Max. de 20 MP
  • Tailles de Capteur de 1/2,5" à 1,1"
  • Configurations Angle Droit et Circuit Disponibles

Les Caméras Pixelink® USB 3.0 sont des solutions à haute résolution et à haute vitesse pour des applications qui vont de la biométrie à la surveillance. Elles disposent de résolutions maximales de 20MP, de taux d’image pouvant atteindre 170 fps et d’une compatibilité USB 3.0 pour une plus grande puissance et un haut débit de données. Les configurations à angle droit présentent également un GPIO qui favorise le déclenchement et facilite l’intégration du système. Ces caméras USB 3.0 sont également compatibles avec des tailles de capteur qui vont de 1/2,5" à 1,1" et sont parfaites pour inspecter les soudures, les PCB et les écrans plats.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer