Produit ajouté au panier

Fenêtres et Diffuseurs

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter

Les Fenêtres Optiques sont des lames à face parallèle qui sont souvent utilisées pour offrir des barrières protectrices entre des capteurs ou des détecteurs électroniques dans un environnement extérieur. Les Fenêtres Optiques doivent être choisies en fonction de la transmission du matériau ou des propriétés mécaniques du substrat. Les Fenêtres Optiques ne provoquent pas de changement dans le grossissement d'un système. Edmund Optics propose des Fenêtres Optiques dans toute une variété de substrats, comme le Germanium (Ge), le Silicium (Si), le N-BK7, la Silice fondue UV, le Séléniure de Zinc (ZnSe) ou le Bromure de Potassium (KBr). Plusieurs options de traitements anti-reflets sont disponibles pour l'Ultraviolet (UV), le Visible ou l'Infrarouge (IR).

Les Diffuseurs Optiques sont utilisés pour contrôler la zone d'illumination diffuse en diffusant uniformément la source de lumière qui traverse le Diffuseur Optique. Edmund Optics propose des Diffuseurs Holographiques, en Verre Opale ou en Verre Meulé dans toute une variété de tailles ou d'angles de diffusion. Les Diffuseurs Holographiques offrent une efficacité de transmission supérieure à celle des diffuseurs en verre. Les Diffuseurs Optiques ou en Verre Meulé sont des alternatives peu onéreuses.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer