Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Enhanced Metallic Coating for High Reflectivity Across Deep UV (DUV) and Visible Spectra
- 190nm Design Wavelength
- <50Å RMS Surface Roughness
Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) Haute Performance en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Substrat de silice fondue de haute qualité
- Rugosité de surface <10 Å pour une faible dispersion
- Angle d'offset 90° pour une intégration facile
Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Or
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Traitement en Or Nu ou Protégé pour les applications NIR et IR
- Option de rugosité de surface de 50 Å et 100 Å
- Angle d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
- Également disponibles : Miroirs avec Traitement en Aluminium et en Argent
Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Aluminium
Nouveau
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Traitements en aluminium pour les spectres UV, visible et IR
- Variété de rugosités de surface, y compris 50 Å et 100 Å
- Options d’angles d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
- Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Or ou Argent
TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traité Argent
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Traitement en argent pour les spectres visible et IR
- Rugosité de surface de 100 Å
- Angle d'offset: 90°
- Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Aluminium ou Or
Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Rugosité de surface < 100 Å pour une faible dispersion
- Surfaces d'alignement fraisées au diamant
- Idéaux pour la réflexion dans une conception finie conjuguée
TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Traitements Diélectriques Raie Laser pour 532 et 1064 nm
- Idéaux pour collimater ou focaliser la lumière laser Nd:YAG
- Réflectivité > 99,5% aux longueurs d'onde de conception Nd:YAG
- Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement Métallique
Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Traitement laser ultrarapide en argent amélioré pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm
- Rugosité de surface RMS ≤50 Å pour minimiser la dispersion
Miroirs Paraboliques Hors Axe avec des trous débouchants pour l'alignement
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Trous débouchants parallèles aux faisceaux focalisés et collimatés
- Gamme de traitements métalliques disponible
- Rugosité de surface <50 Å RMS
Miroirs Paraboliques Hors Axe à Haute Performance
- Substrat en verre de haute qualité
- Précision de surface de λ/4 ou de λ/2
- Adaptés aux applications UV et visible
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.