Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu

Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters

×
  • Transmettent la lumière visible, rejettent le rayonnement IR

  • Coupure nette et absorption élevée aux longueurs d'onde de conception

  • Disponibles en 12,5, 25 et 50 mm de diamètre

Les Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu réduisent la quantité de chaleur transmise à travers un système optique et sont idéaux pour les sources de lumière de haute intensité et les applications médicales. Ces verres filtrants assurent une transmission maximale sur le spectre visible tout en minimisant la transmission de la lumière infrarouge. Les Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu peuvent également être utilisés comme filtres passe-bande ultraviolets, car tous les types de verre présentent une transmission UV élevée ou comme filtres passe-bas, pour passer le visible et bloquer l'IR. Les Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu présentent une densité optique élevée à 1064 nm et sont moins hygroscopiques que les filtres comparables absorbant la chaleur. Nous recommandons d'utiliser un ventilateur de refroidissement avec tous nos produits absorbant la chaleur pour réduire le stress associé à une chaleur excessive.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer