Réducteur de Cadre de Port 1,0" - 0,5" pour Sphère Intégrante 4" & 6"

#89-650: Port Frame Reducer 1.0

#89-650: Port Frame Reducer 1.0" - 0.5" for 4" & 6" Integrating Sphere

×
Stock #89-650 3-4 jours
×
- +
€295,00
Qté 1+
€295,00
Qté 2+
€265,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Sphere Compatibility:
4" & 6" Sphere, 1.0" Port
Remarque:
Included with #58-585, #58-586

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaits pour Mesurer des Sources Lumineuses
  • Peut Être Mis à Jour pour Calibrer les Capteurs et les Objectifs de Test
  • Conçu pour une Intégration Simple du Système

Les Systèmes de Sphères Intégrantes à buts généraux sont conçus pour intégrer spatiallement le flux radiant de manière à mesurer le rayonnement optique. Les sphères peuvent être couplées à un capteur pour créer des radiomètres, photomètres ou spectroradiomètres et mesurer ainsi le flux géométrique total émanant d’une source lumineuse ou pour mesurer la densité de flux d’une zone éclairée. Par ailleurs, ces systèmes de sphères peuvent être utilisés pour mesurer la sortie de lasers et diodes laser haute puissance ou pour mesurer la réflexion et la transmission des matériaux.

Toute une variété d’accessoires sont disponibles pour modifier ou mettre à jour la performance des systèmes, notamment les ports de prises, les ports réducteurs et les sources lumineuses uniformes. Les sources lumineuses uniformes sont parfaites pour de nombreuses applications d’irradiance, telles que la caractérisation de réponse, de linéarité, de photo-réponse non-uniforme, et pour la gamme dynamique de plans focaux. Par ailleurs, ces sources peuvent être utilisées pour éclairer uniformément des mires de test et évaluer ainsi la FTM des systèmes optiques ou des objectifs d’imagerie ainsi que pour mesurer le recul de radiance cosinus ou d'autres variations de radiance dans les systèmes optiques en raison d’aberrations optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer