Module Récepteur Optique à Couplage de Fibre 120 MHz

×
Stock #87-324 En Stock
×
- +
€260,00
Qté 1+
€260,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Sensibilité (dBm):
-42
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1310 - 1550
Connecteur:
FC/PC
Gamme Dynamique (dB):
25.00
Diamètre Fibre (μm):
50/125/245/900

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Sensibilité et Puissance de Surcharge Élevées avec une Gamme Dynamique Étendue
  • Conçus pour des Largeurs de Bande de 3 MHz et 120 MHz et des Plages de Longueurs d'Onde de 1310 – 1550 nm
  • Parfaits pour les Systèmes de Capteur Optique Biomédicaux, Industriels et de Télécommunication

Les Modules de Récepteurs Optiques à Couplage de Fibre sont parfaits pour une utilisation dans des systèmes de capteurs optiques biomédicaux ou pour des applications de détection industrielles et de télécommunication. Outre leurs plages dynamiques étendues, les Modules de Récepteurs Optiques à Couplage de Fibre sont dotés d'une haute sensibilité et d'une puissance de surcharge élevée. Ces modules de récepteurs sont conçus pour une utilisation dans les plages de longueurs d'onde habituelles des télécommunication.

Informations Techniques

Pin Assignments
Pin Function
1 -5V detector bias
2, 6, 9, 11 No connection
12, 13, 14 No connection
3, 5, 8 Ground
4 -5V (LDFR = NC)
7 Output
10 +5V
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer