USAF 1951 et Grille de Pointes

×
Stock #62-465 3-4 jours
×
- +
€126,00
Qté 1-4
€126,00
Qté 5+
€119,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre du Point (mm):
1.00
Espace Point (mm):
2.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Résolution:
USAF 1951: Group 0 Element 1 (1 lp/mm) to Group 3 Element 6 (14.3 lp/mm)
Dimensions (mm):
70.0 x 50.0
Épaisseur (mm):
1.60
Type:
Positive Target

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Eléments 0 à 3 (14 lp/mm)
  • Grille à Fréquence Fixe sur 2mm
  • 2” x 2.75”
USAF 1951 and Dot Grid Target features a fixed frequency grid on 2mm centers and elements 0 to 3 (14 lp/mm) are available at Edmund Optics
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer