Tableau de Pouvoir de Résolution, 36" L x 24"

×
Stock #83-001 3-4 jours
×
- +
€51,00
Qté 1-4
€51,00
Qté 5+
€49,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Poster Paper
Longueur (pouces):
36.00
Résolution:
Minimum: Group -2, Element 1
Maximum Estimated: Group 2, Element 1
Largeur (pouces):
24.00
Remarque:
Do to the nature of the printing process, maximum resolvable resolution is an only an estimate.

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Test d'astigmatisme
  • Modèle de test de l'USAF en noir, rouge, jaune et bleu
  • 6 éléments en 6 groupes

Les motifs USAF sont imprimés en noir, rouge, jaune et bleu pour tester les abérrations achromatiques et à 90° pour des tests d'astigmatisme.

Informations Techniques

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
-2 -1 0 1 2 3
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer