Mires Réticules - Verre Opale

White Ivory Glass Reticle Targets

White Ivory Glass Reticle Targets 27mm Diameter, White Ivory Glass Crossline Reticle, #34-892 27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771 27mm Diameter, White Ivory Glass Index Grid Reticle Target, #58-772 +3
×
  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles

Mire Réticule - Réticule Croisé Verre Opale

  • Idéal pour l'utilisation comme mire de calibration, de résolution, de mise au point et de simbleautage pour des caméras de vision industrielle.
  • Motif : Croix de 20 mm en incrémentation de 2 mm, ligne gravée, remplie avec époxyde maturé.

Mire Réticule - Grille Indexée Verre Opale

  • Idéal pour l'utilisation dans des systèmes de vision pour le comptage de particules, l'analyse de blob et la morphologie générale.
  • Motif : 10 mm carré en incrémentation de 1 mm, labélisé 1-10 sur la bordure horizontale et A-J sur la bordure verticale.

Mire Réticule - Cercles Concentriques Verre Opale

  • Idéal pour l'utilisation dans des applications laser pour la calibration de mise au point, aussi bien que pour la taille d'un spot et le simbleautage.
  • Motif : 10 cercles concentriques centrés sur des réticules optiques de 1 à 10 mm de diamètre (graduation en pas de 0,5 mm de rayon).
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer