Mire Carrée Concentrique sur Verre Opale

#58-773

×
Stock #58-773 3-4 jours
×
- +
€736,00
Qté 1-4
€736,00
Qté 5+
€699,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Vacuum Deposited Chromium Oxide (specular reflectivity <5% @ 550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Taille de Motif (mm):
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
Dimensions (mm):
76.2 x 76.2
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
3.17
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.002
Planéité de Surface (P-V):
0.1mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Pour la Calibration de Mesures sur Logiciel
  • Certificat de Précision N.I.S.T. Inclus
  • Formes Carrées de Taille de 1 à 50 mm

Ces mires offrent une façon de calibrer avec précision en traitement d’images. Les carrés varient en dimensions pour accommoder différents champ de vision. Inclut un certificat de précision N.I.S.T. par MIL-STD-45662A.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer