À mesure que les sources de lumière, capteurs numériques et technologies de chambres de traitement continuent d’être améliorés, les filtres optiques vont naturellement évoluer et continuer à être perfectionnés. Les filtres optiques sont essentiels à certaines des applications les plus exigeantes dans les domaines de l’automatisation, de l’énergie, de l’imagerie médicale, de la sécurité et des systèmes optiques multiélément.
Ces avancées requièrent que ces filtres soient développés sur de nouveaux substrats tels que des films polymères minces et flexibles, des matériaux de niveau infrarouge comme le silicone et le germanium, ou bien avec de nouveaux produits chimiques et composés qui permettent d’obtenir des filtres à transmission et à blocage élevés dans les spectres de l’UV et de l’IR. Les progrès réalisés dans les technologies des chambres de traitement ont permis d’obtenir des filtres plus précis atteignant des largeurs de bande inférieures à <1nm avec des tolérances inférieures à <1%, repoussant ainsi les limites des spectrophotomètres les plus performants. Grâce à chacune de ces avancées, les tolérances et spécifications ont été davantage optimisées afin de mieux représenter un substrat de précision comportant une qualité de surface et une planéité de surface améliorées, un parallélisme optimisé et un meilleur front d’onde transmis.
New materials, sub-nanometer specifications, deep UV to far IR spectral coverage, and various improved tolerances will continue the advancement of optics and photonics in nearly every consumer and scientific application.
Chez Edmund Optics® nous continuons à perfectionner les spécifications et tolérances de nos filtres optiques. Certaines des compétences de filtres que nous avons récemment améliorées sont listées ci-dessous.
|
Qualité de surface de 20-10 |
|
Planéité de surface de λ/10 P-V |
|
Front d’onde transmis de λ/20 RMS |
|
Longueurs d’onde UV d’à peine 250 nm et longueurs d’onde IR approchant les 4000 nm |
|
Filtres d’une finesse allant jusqu’à 200 µm |
Edmund Optics® est capable de produire des filtres avec un diamètre maximal de 300 nm. Nous nous préoccupons des tolérances et de l’uniformité pour des substrats aussi importants en raison des limitations imposées par la pulvérisation et le traitement.
Les matériaux utilisés pour fabriquer les substrats de filtre les plus courants incluent la silice fondue, le N-BK7 et le verre flotté. Récemment la tendance à l’utilisation de matériaux au fluorure, de matériaux cristallins IR comme le silicone et le germanium, de polymères et de plastiques est apparue.
Il vous faut tout d’abord déterminer quel type de filtre est nécessaire à votre application. Les types de filtres classiques sont les filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande, dichroïques, coupe-bande, et gris neutres. Chacun de ces types de filtres présentent des caractéristiques uniques se prêtant mieux à certaines applications. Ensuite il vous faut déterminer quelles longueurs d’onde sont requises, puisque les filtres sont définis par la partie du spectre qu’ils laissent passer ou bloquent. Par exemple un filtre de coupure UV (passe-haut), est conçu pour laisser passer les portions visibles et IR du spectre, mais bloquent (ou « coupent ») les portions UV du spectre.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.