Calculatrice simple pour grossisseurs

Voir tous les outils techniques

Puissance de grossissement (MP) :

Distance focale (mm) : --     

Dioptries (1/m) : --     

Calculatrice simple pour grossisseurs
$$ \text{FL} = \frac{250 \text{ mm}}{\text{MP}} $$
$$ \text{Dioptries} = \frac{1000 \text{ mm}}{\text{FL}} $$
MP Puissance de grossissement
FL Distance focale

Description

Mise en relation de la puissance de grossissement fournie par l'utilisateur avec la distance focale et les dioptries d'une lentille. Le calculateur part du principe que 250 mm est le point le plus proche de l'œil humain, c'est-à-dire la distance la plus courte à laquelle l'œil peut faire la mise au point pour une vision confortable, afin de déterminer les paramètres de base permettant de trouver la lentille la mieux adaptée au grossissement souhaité.

Ressources apparentées

Catégorie de produit correspondante : Lentilles optiques

Tout voir maintenant

Ce contenu vous a-t-il été utile ?
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer