Calculateur de distance focale

Voir tous les outils techniques

OR Plano 

OR Plano 

  

Distance focale effective, EFL (mm): --       

Distance focale arrière, BFL (mm): --       

Distance focale avant, FFL (mm): --       

Point principal objet, P (mm): --       

Point principal image, P'' (mm): --       

Décalage du point nodal (mm): >--       

Focal Length Calculator
$$ \Phi_{\text{OS}} = \frac{n_L - n_{\text{OS}}}{R_1} $$
$$ \Phi_{\text{IS}} = \frac{ n_{\text{IS}} - n_{L} }{R_2} $$
$$ \Phi = \Phi_{\text{OS}} + \Phi_{\text{IS}} - \Phi_{\text{OS}} \, \Phi_{\text{IS}} \, \left( \frac{\text{CT}}{n_L} \right) $$
$$ P'' = - \frac{\Phi_{\text{OS}}}{\Phi} \, \left( \frac{n_{\text{IS}}}{n_L} \right) \, \text{CT} $$
$$ \text{EFL} = \frac{1}{\Phi} $$
$$ f_F = - n_{\text{OS}} \cdot \text{EFL} $$
$$ f_R = n_{\text{IS}} \cdot \text{EFL} $$
$$ \text{BFL} = f_R + P'' $$
$$ \text{FFL} = f_F + P $$
$$ \text{NPS} = f_F + f_R $$
$$ P = \frac{\Phi_{\text{IS}}}{\Phi} \, \left( \frac{n_{\text{OS}}}{n_L} \right) \, \text{CT} $$
φOS Puissance de la surface 1
φIS Puissance de la surface 2
F Puissance de la lentille
nOS Indice côté objet
nL Lens Index
nIS Image Space Index
R1 Rayon de la surface 1
R2 Rayon de la surface 2
CT Épaisseur au centre
P Point principal objet
P" Point principal image
EFL Distance focale effective
BFL Distance focale arrière
FFL Front Focal Length
NPS Distance focale avant
fF Point focal avant
fR Point focal arrière

Remarque: Ce calculateur suit la convention des signes standard pour le rayon de courbure optique où, si le sommet d'une surface se trouve à gauche du centre de courbure, le rayon de courbure est positif et si le sommet se trouve à droite du centre de courbure, le rayon de courbure est négatif. Dans la figure, R1 est positif et R2 est négatif.

Description

Mettez en relation les paramètres optiques et mécaniques de lentilles simples afin de faciliter leur intégration dans les assemblées optiques. Sélectionnez l'indice de réfraction dans la liste déroulante des substrats optiques d’EO pour calculer les distances focales et les points principaux de n'importe quelle lentille standard.

  Notes d’application

Comprendre la distance focale et le champ de vision

En savoir plus

Catégorie de produit correspondante : Lentilles Optiques

Voir tous

Ce contenu vous a-t-il été utile ?
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer