Les optiques laser UV (UltraViolet) sont essentielles pour de nombreuses applications, notamment le traitement des semi-conducteurs, la microscopie à fluorescence et le micro-usinage laser. De nombreuses applications d’optiques laser s’orientent vers des longueurs d’onde UV plus courtes afin de créer des formes très petites et précises avec un dégagement de chaleur minime. L’augmentation du nombre d'applications optique UV a entraîné une demande correspondante en composants optiques conçus pour fonctionner à ces longueurs d’onde. Edmund Optics® (EO) fournit de nombreuses optiques UV telles que des miroirs, lentilles, filtres et expanseurs de faisceau.
Les composants d’optique laser UV sont parfaits pour de nombreuses applications en raison de leur capacité à créer des formes petites et précises avec des dommages minimes sur les zones périphériques.
Gravure, découpage et perçage de la céramique, du verre, du plastique et des métaux
Neurochirurgie, réactions après ablation et autres procédures médicales nécessitant des incisions précises
SLa gravure, l'inspection et le marquage des tranches en silicium, et le micro usinage du silicium
Activation de la fluorescence pour étudier les propriétés des substances organiques et inorganiques
|
Qualité
|
|
Capacités et service
|
|
Ressources et assistance
|
Compte tenu du coût nécessaire en métrologie pour les tests UV de précision, il est souvent difficile de vérifier que les optiques commandées répondent aux spécifications annoncées. Edmund Optics® (EO) a comparé le seuil de dommage laser (LIDT), la réflectivité, la précision de surface et le parallélisme de 41 échantillons standards de miroirs raie laser de 355 nm provenant de 4 concurrents à nos miroirs raie laser 355 nm TECHSPEC®. Le test était une étude à double insu qui a réduit toute subjectivité en s’assurant que les expérimentateurs ne savaient pas à qui appartenaient le miroir qu’ils testaient. Les graphiques suivants montrent si les miroirs ont réussi ou échoué les tests de leurs caractéristiques annoncées. Les résultats de l’étude montrent que les miroirs raie laser TECHSPEC® 355 nm d’EO sont les seuls miroirs ayant satisfait chacune des caractéristiques annoncées.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.