Objectifs M12 (Objectifs de Monture S)

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Objectifs M12 à Lentille Liquide Objectifs M12 à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à 1/ 1,8"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • La lentille liquide assure un autofocus rapide
  • Distances focales de 6 mm à 16 mm
Objectifs M12 Blue Series Objectifs M12 Blue Series
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
  • Objectif haute résolution pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
  • Distances focales de 2 mm à 25 mm
  • Modèles renforcés également disponibles
Objectifs M12 Robustes Blue Series Objectifs M12 Robustes Blue Series
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  •  Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
  • Conception renforcée (choc de 50G) de notre objectif Blue Series avec tous les composants optiques collés en place
  • Distances focales de 2 à 25 mm
  • Modèles non renforcés également disponibles
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture C ou de monture S pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (UCi) de nos objectifs de la série UC avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 4 à 35 mm
Objectifs M12 Red Series Objectifs M12 Red Series
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1/2"
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
  • Objectif pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
  • Distances focales de 3,6 mm à 8 mm
Objectifs M12 Green Series Objectifs M12 Green Series
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à 1/2"
  • Capteurs jusqu’à 0,4 mégapixels, taille de pixel de 8,3 µm
  • Objectif pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail et conjugaison finie
  • Distances focales de 6 mm à 25 mm
Objectifs M12 Série HEO Objectifs M12 Série HEO
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 1,2 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
  • Répondent aux normes de protection contre les intrusions IEC (IPX7 et IPX9)
  • Distances focales de 2,2 mm à 8 mm
Objectifs d’Imagerie Optimisés pour les Longues Distances de Travail Objectifs d’Imagerie Optimisés pour les Longues Distances de Travail
  • Objectif de monture S pour capteurs de ⅔"
  • Objectif pour caméras sur circuit à large champ de vision
  • Distances focales de 1,68 mm à 50 mm

Objectifs d'imagerie à stabilité renforcée

En savoir plus  

Outil de sélection d'objectifs pour la vision industrielle

TROUVER LE MEILLEUR OBJECTIF POUR VOTRE APPLICATION
TROUVEZ VOTRE OBJECTIF D’IMAGERIE

Les Objectifs M12, également appelés "Objectifs de Monture S" ou "Objectifs Micro-Vidéo", sont utilisés pour focaliser une image sur un capteur de caméra. Ils sont utilisés dans une grande variété d’applications, notamment dans le secteur de l'automobile, l’industrie pharmaceutique et l’inspection alimentaire. Ces Objectifs de Monture S sont des objectifs d'imagerie compacts conçus pour être utilisés avec de nombreuses caméras industrielles de petit format. Les Objectifs M12 sont parfaitement adaptés à des environnements ayant un espace limité ou pour les applications OEM. Les Objectifs Micro-Vidéo M12 sont une alternative peu coûteuse aux objectifs d’imagerie de taille standard.

Edmund Optics offre une large gamme d'Objectifs de Monture S conçus pour une utilisation dans le spectre visible à proche infrarouge, ou dans des environnements difficiles. Les Objectifs M12 TECHSPEC peuvent répondre à un large éventail de besoins spécifiques à votre application. Les Objectifs M12 sont polyvalents et peuvent être mis en œuvre ou adaptés à de nombreuses applications d'imagerie utilisant des objectifs d'imagerie standard. Un grand choix d'accessoires est également disponible, notamment des anneaux espaceurs ou des tubes d'extension qui permettent d'ajouter des fonctions ou des options d'intégration supplémentaires.

FAQ(s)

  

Que sont les objectifs M12 (de monture S)?

Les objectifs d'imagerie M12 ou micro-vidéo sont généralement des objectifs sur circuit qui sont petits et comportent une Monture S ou monture d'objectif. La monture S est une monture d'objectif standard utilisée dans le domaine de la vision industrielle et M12 fait référence au type de filetage métrique avec un diamètre nominal de 12 mm, un pas de 0,5 mm (M12 x 0,5), et sans distance de bride normalisée (cf L'anatomie d'un objectif d’imagerie), comme c'est le cas pour de nombreux autres types de montures, dont la monture C et la monture TFL, par exemple. Ces objectifs sont souvent idéaux pour les applications où l'espace et le poids sont limités, notamment la mise en œuvre OEM, la télévision en circuit fermé et d'autres caméras sur circuit. De plus, les objectifs M12 sont des alternatives peu coûteuses aux objectifs à focale fixe de taille standard. Pour plus d'informations sur les objectifs d’imagerie et leurs différences, lire Types d’objectifs d’imagerie.
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer