Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique
Edmund Optics Inc.

Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique

Il est essentiel de choisir le bon composant de fixation pour optimiser la performance d’un système optique. Edmund Optics® offre des montures fixes, réglables et cinématiques pour toute une gamme de composants optiques, notamment les lentilles, les filtres, les miroirs et les prismes. Nos composants modulaires de monture C peuvent facilement être intégrés aux composants du Système de Cage Optique TECHSPEC® pour y ajouter une certaine fonctionnalité, telle que la réduction de la lumière parasite ou l'ajout de guides lumineux ou de gaines diode laser. Les Figures 1 à 4 montrent quelques exemples de la manière d’utiliser des composants à monture C dans les configurations du système de cage.

Rencontrez-vous des problèmes avec la lumière parasite diffusée ? Les tubes d’extension de monture C sont des solutions simples qui permettent de réduire cette lumière parasite et d’améliorer la performance du système. Tout tube de monture C ou toute monture de lentille à monture C ayant un diamètre extérieur de 30 mm peut être fixé dans une platine de cage de diamètre intérieur de 30 mm (Figure 1).

30mm Inner Diameter Cage Plate with a C-Mount Lens Mount
Figure 1: Platine de Cage de Diamètre Intérieur 30mm avec Monture de Lentille à Monture C

Si vous souhaitez intégrer un éclairage au système de cage optique, vous pouvez ajouter un guide lumineux et un adaptateur de fibre optique approprié (Figure 2). Un adaptateur à fibre optique de monture C (#53-047) peut être fileté directement dans une platine filetée de monture C (#87-419), qui dispose d’un filetage femelle de monture C sur son diamètre intérieur.

A C-Mount Threaded Plate with Fiber Optic Adapters and Light Guide
Figure 2: Platine Filetée de Monture C avec Adaptateur de Fibre Optique et Guide Lumineux

La platine de monture C peut également être utilisée pour monter toute fibre optique avec connecteur SMA, FC ou ST en utilisant un Adaptateur de Fibre Optique (Figure 3).

A C-Mount Threaded Plate with SMA Fiber Insert and Patchcord
Figure 3: Platine Filetée de Monture C avec Fibre Optique à Connecteur SMA et Adaptateur de Fibre Optique

Pour d'autres configurations, les supports de diodes de monture C s’insèrent directement dans la platine filetée de monture C (Figure 4) et peuvent être utilisés pour ajouter des gaines diode laser, des détecteurs silicium ou autres photodétecteurs.

A C-Mount Threaded Plate with a TO-5 Style Silicon Detector and Diode Mount
Figure 4: Platine Filetée de Monture C avec Détecteur Silicium Style TO-5 et Support de Diode.

L’intégration de composants de Monture C dans un Système de Cage Optique TECHSPEC®, ouvre la porte à une personnalisation illimitée. Découvrez d’autres capacités du système de cage et inspirez-vous d’exemples de conception pour construire dès aujourd’hui votre propre système de cage optique.

Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Produits connexes

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer