Comprendre les filtres à densité neutre
Edmund Optics Inc.

Comprendre les filtres à densité neutre

Neutral Density Filters

Les filtres à densité neutre (Neutral Density, ND) sont conçus pour réduire uniformément la quantité de lumière transmise sur une partie spécifique du spectre. Ces filtres sont généralement déterminés par leur densité optique (Optical Density, OD) qui indique la quantité d'énergie bloquée par le filtre. Une densité optique élevée indique une faible transmission et réciproquement, une densité optique faible indique un transmission élevée.

 

(1)$$ T \left(\text{Percent Transmission} \right)=10^{-\text{OD}} \times 100 \% $$

 

(2)$$ \text{OD} = -\log\left(\frac{T}{100 \% }\right) $$

 

Exemple 1: Quelle est la transmission finale si on empile un filtre OD 0,3 et 1,5 ?

(3)$$ \text{OD}_{\text{Total}} = 0.3 + 1.5 =1.8 $$

 

(4)$$ T = 10^{-1.8} \times 100 \% = 1.58 \% $$

 

Example 2: Quel(s) filtre(s) dois-je utiliser pour obtenir une transmission finale de 0,5% ?

(5)$$ \text{OD} = -\log{ \left( \frac{0.5 \% }{100 \%} \right) } = -\log{\left( 0.005 \right)} = 2.3 $$

 

Il est possible d'obtenir un ODtotal de 2,3 en empilant OD 0,3 + OD 2,0 ou OD 1,0 + OD 1,3.

Types de filtres à densité neutre

Il existe deux types de filtre ND :: les réfléchissants et les absorbants. Les filtres ND réfléchissants sont constitués d'une pellicule optique traitée métallique induite sur le substrat de verre, qui réfléchit la lumière vers sa source. Le traitement peut-être amélioré pour les gammes de longueurs d'onde bien définies de l'UV-VIS et du NIR. Avec ce type de filtres, il faut veiller à ce que la lumière réfléchie n'interfère pas avec le reste du montage. Les filtre ND absorbants utilisent un substrat en verre qui absorbe un pourcentage spécifique de la lumière.

Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Produits connexes

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer