Lentilles Achromatiques Asphérisées

Lentilles Achromatiques Asphérisées

Aspherized Achromatic Lenses

Les Lentilles Achromatiques Asphérisées sont des lentilles primées à prix économique et obtiennent une correction excellente aussi bien sur les aberrations chromatiques que sphériques. En combinant les capacités de polissage sphérique exceptionnelles d’Edmund Optics (EO) à un processus de moulage de polymère unique, ces lentilles obtiennent la qualité d’image supérieure des lentilles asphériques et la correction de couleur de précision des conceptions des lentilles achromatiques. Le résultat est une solution économique répondant aux demandes rigoureuses des systèmes optiques et visuels d’aujourd’hui. En intégrant les Lentilles Achromatiques Asphérisées dans les modèles de système de lentille, une amélioration peut être nettement visible en applications telles que les relais, les systèmes de condensation, les systèmes d’imagerie à grandes ouvertures numériques et les expanseurs de faisceau.

MTF and Aberration Plot of #45-209, 12.5mm diameter, 14mm Focal Length TECHSPEC® Achromatic Lens
MTF and Aberration Plot of #45-209, 12.5mm diameter, 14mm Focal Length TECHSPEC® Achromatic Lens
Figure 1 : FTM et graphique d’aberration de #45-209, 12,5 mm diamètre, lentille achromatique TECHSPEC® 14 mm distance focale
MTF and Aberration Plot of #49-658, 12.5mm diameter, 14mm Focal Length TECHSPEC® Aspherized Achromatic Lens
MTF and Aberration Plot of #49-658, 12.5mm diameter, 14mm Focal Length TECHSPEC® Aspherized Achromatic Lens
Figure 2 : FTM et graphique d’aberration de #45-658, 12,5 mm diamètre, lentille achromatique asphérisée TECHSPEC® 14 mm distance focale

Les Achromats Asphérisés sont composés d’éléments de lentilles optiques en verre reliés à un polymère photosensible. Le polymère est déposé sur une face du doublet seulement et peut facilement être reproduit en toute rapidité en offrant également la flexibilité des composant multi-éléments typiques.

Caption
Figure 3 : Example of the aspherized process.

Contrairement aux éléments en verre, les Lentilles Achromatiques Asphérisées disposent d’une gamme de température d'utilisation plus faible de -20°C à +80°C. Le matériau de la lentille achromatique asphérisée bloque la transmission de l'UV Profond (DUV), ce qui rend la lentille achromatique inapporpriée à certaines applications. Ces lentilles doivent être traitées avec soin car elles ne sont pas résistantes aux rayures, mais peuvent être remplacées facilement grâce à notre large choix de produits de stock. Malgré ces limitations, les avantages des lentilles achromatiques asphérisées restent considérables pour certaines d’applications.

Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Produits connexes

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer