Comprendre les Filtres Spatiaux
Edmund Optics Inc.

Comprendre les Filtres Spatiaux

Les filtres spatiaux sont conçus pour être utilisés avec des lasers pour "nettoyer" le faisceau. Réguilèrement un système de laser ne produira pas un faisceau avec un profil d'intensité régulière. Dans le but de produire un faisceau propre Gaussien, un filtre spatial est utilisé pour retirer les pics d'énergie d'ordres multiples et passe seulement le maximum central du motif de diffraction (voir illustration). Egalement, lorsqu'un faisceau laser passe à travers un système, poussière dans l'air ou sur les composants optiques peuvent déranger le faisceau et créer une diffusion de lumière. Cette diffusion de lumière peut laisser des motifs d'anneaux non souhaités dans le profil faisceau. Le filtre spatial retire ce bruit spatial additionnel du système. L'assemblée du filtre spatial consiste d'un objectif microscope, une ouverture sténopé, et un mécanisme de positionnement. Le mécanisme de positionnement à des mouvements de précision X-Y qui centre le sténopé au point focal de l'objectif. Nos Objectifs Lasers TECHSPEC™ sont conçus pour des lasers HeNe (632.8nm) et procurent les tailles de point les plus petits possibles. Choisir le correct sténopé et combinaison d'objectif amenera des résultats optimaux. Les équations suivantes furent utilisées pour déterminer les valeurs pour le Tableau de Sélection d'Ouverture.

 

(1)$$ \text{Diamètre du Point Faisceau} \left[  \large{\unicode[arial]{x03BC}} \text{m} \right] = 1.27 \frac{\lambda \, f}{D} $$

Où, λ = longueur d'onde du laser(microns)
f = distance focale de l'objectif (mm)
D = diamètre du faisceau d'entrée (mm)

 

Taille du sténopé est ensuite déterminé par la table (voir note):

(2)$$ \text{Diamètre Sténopé} \left[  \large{\unicode[arial]{x03BC}}  \text{m} \right] = 1.5 \times \text{Diamètre du Point Faisceau} \left[  \large{\unicode[arial]{x03BC}}  \text{m} \right] $$

 

Note: Le facteur de 1.5 dans l'équation 2.0 est déterminé comme facteur optimal dans le but de passer la somme d'énergie maximale, tout en éliminant autant de bruit spatial possible.

Le tableau suivant indique le diamètre optimal du sténopé calculé à l'aide de l'équation 1 et de l'équation 2. Le sténopé utilisé doit être aussi proche que possible de cette valeur. Les sténopés de petit diamètre réduiront le débit d'énergie, tandis que les sténopés de plus grand diamètre laisseront passer plus de bruit spatial.

TABLEAU DE SELECTION
EFL of Microscope Objective Lens (mm)5.5mm8.0mm8.5mm9.0mm
1.84mm Input Beam Dia. 3.603349 5.241235 5.568812 5.896389
1.56mm Input Beam Dia. 4.250104 6.181969 6.568342 6.954715
1.44mm Input Beam Dia. 4.604279 6.697133 7.115704 7.534275
1.34mm Input Beam Dia. 4.947882 7.196919 7.646727 8.096534
1.31mm Input Beam Dia. 5.061192 7.361734 7.821843 8.281951
1.21mm Input Beam Dia. 5.479473 7.970142 8.468276 8.96641
0.92mm Input Beam Dia.

7.206698

10.48247

11.13762

11.79278

Si vous souhaitez voir d'autres sujets couvrant des informations plus détaillées, laissez-le nous savoir. Nous vous invitons à discuter toutes suggestions ou besoins spécifiques d'application avec notre département d'ingénieurie à [email protected] ou au +33 (0) 820 207 555

Ce contenu vous a-t-il été utile ?

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer