Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Resources / Notes d'Applications / Lasers / Guide de Sélection des Lasers de Coherent®
Guide de Sélection des Lasers de Coherent®
Edmund Optics Ltd

Guide de Sélection des Lasers de Coherent®

Selon les besoins requis au niveau performance et coût d’une application, chaque famille de lasers Coherent® fournit des avantages différents. Le tableau d'à côté propose une comparaison au niveau prix et performance entre les lasers OBIS, BioRay™, et StingRay™ de Coherent®.

Les Systèmes Laser OBIS à Haute Performance de Coherent® sont des laser compacts, plug-and-play qui offrent une large gamme de longueurs d'onde, allant de l'ultraviolet au proche infrarouge en une plate-forme unique. Les Lasers BioRay™ de Coherent® sont des solutions diode laser rentables qui sont adaptées aux applications de bio-instrumentation, telles que la recherche d’ADN, le développement de nouveaux médicaments ou l’évaluation de fluides. Les Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent® sont parfaits pour une multitude d’applications d’alignement ou en vision industrielle.

Famille de LaserOBIS™BioRay™StingRay™
 
Mode Spatial TEM00 TEM00 TEM00
M2 1.1 1.3 <1.5 <1.5
Diamètre du Faisceau 0.7 ± 0,25mm ~2,7 x 1,0mm ~2,7 x 1,0mm
Stabilité du Pointage <5μRad/°C <10μRad/°C <10μRad/°C
Bruit RMS      
pour 20 Hz à 20 MHz <0,05% - <0,25% <0,5% <0,5%
pour 20 Hz à 20 kHz Pic-Pic <0,5% - <1% <2% <2%
Stabilité de la Puissance à Long Terme (8 heures ±3°C) <2% <2% <2%
Price
€€€
€€

Was this content useful to you?

Variety of DPSS, diode, gas, or semiconductor lasers, as well as laser accessories for measuring, positioning, bar code scanning, life sciences, or machine vision applications.

Avez-vous besoin d´aide pour trouver le meilleur produit? Avez-vous des questions concernant votre application? Contactez-nous pour discuter de vos questions techniques avec nos ingénieurs.

Les ingénieurs d'Edmund Optics vous offrent toujours la meilleure solution pour votre application. N'importe s'il s'agit d'un produit standard ou d'une conception personnalisée, EO a la connaissance en industrie ainsi que les connaissances techniques pour répondre à vos besoins.

Votre base de données technique avec des notes d´applications, des FAQs, des vidéos et bien plus encore.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×