Notes d'Applications

Imagerie

Titre az    Date 1..9   
Équilibrage des aberrations à l’aide de la FTM dans la conception des objectifs 3/18/2014
Aberrations 3/18/2014
Le choix d’un objectif d’imagerie - considérations plus poussées 5/25/2018
Les principes fondamentaux de la sélection d’un objectif 5/25/2018
Les meilleures pratiques pour une meilleure imagerie 3/12/2014
Choosing the Correct Test Target 9/28/2010
Chromatic and Monochromatic Optical Aberrations 4/27/2011
Comparison of Optical Aberrations 4/27/2011
Contraste 3/13/2014
Profondeur de champ et profondeur de foyer 3/14/2014
Conception versus fabrication 10/15/2020
Distorsion et télécentricité 3/11/2015
Éclairement relatif (RI), roll-off et vignettage - Définitions 3/14/2014
F/#, ouverture numérique et débit de lumière dans le système 3/13/2014
Microscopie à Fluorescence : Illumination In-Line avec Filtres d'Imagerie 3/23/2012
From Lens to Sensor: Limitations on Collecting Information 3/14/2014
Jugement de la Profondeur de Champ dans Votre Système d’Imagerie 5/18/2005
How to Choose a Fixed Magnification Lens 5/25/2018
Comment bien choisir un Objectif d'Imagerie 12/18/2017
Hyperspectral and Multispectral Imaging 7/6/2020
Électronique d'Imagerie 101 : Bases de Paramétrage d'une Caméra Numérique pour de Meilleurs Résultats d'Imagerie 11/3/2011
Électronique d'Imagerie 101 : Résolution de la Caméra pour une Amélioration de la Performance du Système d'Imagerie 11/3/2011
Caméras 7/23/2012
Électronique d'Imagerie 101 : Compréhension des Capteurs de Caméra pour les Applications de Vision Industrielle 11/3/2011
Principes fondamentaux de l'imagerie 3/12/2014
Introduction à la fonction de transfert de modulation 3/1/2011
Conception Optique à Prix Effectif & Tolérance 5/18/2005
Montures d'objectifs 9/15/2020
Lens Performance Curves 3/13/2014
Espaceurs d’objectif, cales et extenseurs de distance focale 3/15/2017
Les différents types de distorsion en imagerie 3/14/2014
Les lentilles liquides dans la vision industrielle 2/16/2018
Principes de base des lentilles liquides 3/1/2018
La technologie des filtres pour la vision industrielle 4/2/2014
Courbes FTM et performances des objectifs 9/14/2020
Object Space Resolution 3/13/2014
Résolution 3/12/2014
Resolution and Contrast Comparison 3/15/2017
Résolution et évaluation de la FTM 3/10/2020
Renforcement de la stabilité des objectifs d’imagerie 3/15/2017
Capteurs et objectifs 11/16/2020
Sujets autour de la conception télécentrique 3/11/2015
Éclairage télécentrique 12/7/2011
Taille des objectifs et télécentrie 3/11/2015
Tests et mires 5/23/2017
Les avantages de la télécentricité 3/11/2015
La tache d'Airy et la limite de diffraction 3/13/2014
L’anatomie d’un objectif d‘imagerie 9/11/2020
La fonction de transfert de modulation (FTM) 3/13/2014
Tips for Designing Manufacturable Lenses and Assemblies 2/1/2019
Types d’objectifs de vision industrielle 3/1/2018
Comprendre la distance focale et le champ de vision 3/11/2015
Using C-Mount Focus Tunable Lenses 5/17/2013
Systèmes de Statifs à Haute Performance 12/17/2013
Utilisation d'un éclairage structuré 12/17/2013
Wavelength Effects on Performance 3/13/2014
Qu'est-ce que l'imagerie ? 9/11/2020
Qu'est-ce que le SWIR ? 10/24/2012

Les ingénieurs d'Edmund Optics vous offrent toujours la meilleure solution pour votre application. N'importe s'il s'agit d'un produit standard ou d'une conception personnalisée, EO a la connaissance en industrie ainsi que les connaissances techniques pour répondre à vos besoins.

Nos ingénieurs ont rassemblé plus de 200 questions fréquemment posées (FAQs) pour vous aider dans vos projets.

Notre service clientèle est prêt à vous aider.

Vous n'avez pas pu nous rendre visite au salon? Téléchargez les informations les plus récentes sur nos produits en format pdf ici.

Des données supplémentaires sur les objectifs TECHSPEC® sont disponibles pour les designers optiques ayant obtenus l'autorisation.

Vous avez besoin d’un devis rapide ? Vous recevrez une réponse en moins de 24 heures !

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×