Produits Recertifiés: Lasers

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Modules Diode Laser à Fibre Amorce Modules Diode Laser à Fibre Amorce
  • Fibre monomode avec connecteur FC/PC
  • Puissance de sortie de 1 à 100 mW et options de longueur d'onde de 405 à 1550 nm
  • Pilote intégré pour une utilisation facile
Modules Diodes Laser d’Alignement Rouges et IR Modules Diodes Laser d’Alignement Rouges et IR
  • Focalisation Réglable
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Options de Longueurs d’Onde 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm et 980 nm
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) Lasers d'Alignement à État DPSS
Top Seller
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Mode Transversal TEM00
  • Longueurs d'onde de sortie bleues, vertes, jaunes et IR
  • Contrôleur de Refroidisseur Thermique (TEC) ou dissipateur thermique requis pour le fonctionnement (vendu séparément)
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax Coherent®
  • Certifiés ISO 17025
  • Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
  • Compensation de Température Automatique
Modules de Diode Laser Focalisable pour Vision Industrielle Z-Laser ZX20 Modules de Diode Laser Focalisable pour Vision Industrielle Z-Laser ZX20
  • Lignes de distribution d'intensité homogène avec des angles d’ouverture de 20° à 90°
  • Boîtier en acier inoxydable conforme à la norme IP67
  • Longueurs d'onde disponibles : violette, bleue, verte et rouge
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer