• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 2 produits de la même famille.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

VIS (400-700nm), 50mm Dia, Coffret Filtres Passe-Bas, 13 pcs

Stock #86-503 Fin de Série
×
€1.645,00 €822,50
Qté 1
€1.645,00 €822,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Traitement:
Traditional Coated
Diamètre (mm):
50.00
Substrat:
Filtres Inclus:
Cut-Off Wavelength: 400nm, 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm
Densité Optique OD:
≥2.0
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
>85
Type:
Shortpass Filter
Nombre de Filtres:
13.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 900

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Forte Longueur d'Onde de Coupure
  • Efficacité de Transmission/Rejection Élevée
  • Nombreux Diamètres Disponibles
  • Les Coffrets de Filtres Passe-Haut sont Également Disponibles

Parfaits pour une intégration en laboratoire, les Coffrets de Filtres Passe-Bas OD 2 de TECHSPEC présentent certains de nos Filtres Passe-Bas TECHSPEC les plus prisés et sont disponibles dans une large gamme de diamètres, longueurs d'onde et de tailles de coffrets. Ces filtres passe-bas sont conçus avec des transitions brusques de la transmission à la réflexion et présentent une transmission moyenne de 85%.

Each kit is assembled in a precision cut, hard-case protective wooden boxes. Each box is constructed of Beachwood and Birchwood materials and includes foam lining, felt feet, and brass hinges and latches.

Informations Techniques

VIS (400 - 700nm) Shortpass Kit, 13 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #47-810 #47-285 #64-661
425nm #64-592 #64-600 #64-608
450nm #47-811 #47-286 #64-662
475nm #64-593 #64-601 #64-609
500nm #47-812 #47-287 #64-663
525nm #64-594 #64-602 #64-610
550nm #47-813 #47-288 #64-664
575nm #64-595 #64-603 #64-611
600nm #47-814 #47-289 #64-665
625nm #64-596 #64-604 #64-612
650nm #47-815 #47-290 #64-666
675nm #64-597 #64-605 #64-613
700nm #47-816 #47-291 #64-667

VIS (400 - 700nm) Shortpass Kit, 7 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #47-810 #47-285 #64-661
450nm #47-811 #47-286 #64-662
500nm #47-812 #47-287 #64-663
550nm #47-813 #47-288 #64-664
600nm #47-814 #47-289 #64-665
650nm #47-815 #47-290 #64-666
700nm #47-816 #47-291 #64-667

NIR (725 - 1100nm) Shortpass Kit, 16 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
725nm #64-598 #64-606 #64-614
750nm #47-817 #47-585 #64-668
775nm #64-599 #64-607 #64-615
800nm #47-818 #47-586 #64-669
825nm #64-640 #64-647 #64-654
850nm #47-819 #47-587 #64-670
875nm #64-641 #64-648 #64-655
900nm #47-820 #47-588 #64-671
925nm #64-642 #64-649 #64-656
950nm #47-821 #47-589 #64-672
975nm #64-643 #64-650 #64-657
1000nm #47-822 #47-590 #64-673
1025nm #64-644 #64-651 #64-658
1050nm #47-823 #47-591 #64-674
1075nm #64-645 #64-652 #64-659
1100nm #47-824 #47-592 #64-675

NIR (750 - 1100nm) Shortpass Kit, 8 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
750nm #47-817 #47-585 #64-668
800nm #47-818 #47-586 #64-669
850nm #47-819 #47-587 #64-670
900nm #47-820 #47-588 #64-671
950nm #47-821 #47-589 #64-672
1000nm #47-822 #47-590 #64-673
1050nm #47-823 #47-591 #64-674
1100nm #47-824 #47-592 #64-675

NIR (1125 - 1600nm) Shortpass Kit, 12 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
1125nm #64-646 #64-653 #64-660
1150nm #67-285 #67-288 #67-291
1175nm #67-286 #67-289 #67-292
1200nm #67-287 #67-290 #67-293
1250nm #84-641 #84-649 #84-657
1300nm #84-642 #84-650 #84-658
1350nm #84-643 #84-651 #84-659
1400nm #84-644 #84-652 #84-660
1450nm #84-645 #84-653 #84-661
1500nm #84-646 #84-654 #84-662
1550nm #84-647 #84-655 #84-663
1600nm #84-648 #84-656 #84-664

1450nm#84-645#84-653#84-6611550nm#84-647#84-655#84-663

NIR (400 - 1600nm) Shortpass Kit, 41 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #47-810 #47-285 #64-661
425nm #64-592 #64-600 #64-608
450nm #47-811 #47-286 #64-662
475nm #64-593 #64-601 #64-609
500nm #47-812 #47-287 #64-663
525nm #64-594 #64-602 #64-610
550nm #47-813 #47-288 #64-664
575nm #64-595 #64-603 #64-611
600nm #47-814 #47-289 #64-665
625nm #64-596 #64-604 #64-612
650nm #47-815 #47-290 #64-666
675nm #64-597 #64-605 #64-613
700nm #47-816 #47-291 #64-667
725nm #64-598 #64-606 #64-614
750nm #47-817 #47-585 #64-668
775nm #64-599 #64-607 #64-615
800nm #47-818 #47-586 #64-669
825nm #64-640 #64-647 #64-654
850nm #47-819 #47-587 #64-670
875nm #64-641 #64-648 #64-655
900nm #47-820 #47-588 #64-671
925nm #64-642 #64-649 #64-656
950nm #47-821 #47-589 #64-672
975nm #64-643 #64-650 #64-657
1000nm #47-822 #47-590 #64-673
1025nm #64-644 #64-651 #64-658
1050nm #47-823 #47-591 #64-674
1075nm #64-645 #64-652 #64-659
1100nm #47-824 #47-592 #64-675
1125nm #64-646 #64-653 #64-660
1150nm #67-285 #67-288 #67-291
1175nm #67-286 #67-289 #67-292
1200nm #67-287 #67-290 #67-293
1250nm #84-641 #84-649 #84-657
1300nm #84-642 #84-650 #84-658
1350nm #84-643 #84-651 #84-659
1400nm #84-644 #84-652 #84-660
1500nm #84-646 #84-654 #84-662
1600nm #84-648 #84-656 #84-664

NIR (400 - 1600nm) Shortpass Kit, 25 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #47-810 #47-285 #64-661
450nm #47-811 #47-286 #64-662
500nm #47-812 #47-287 #64-663
550nm #47-813 #47-288 #64-664
600nm #47-814 #47-289 #64-665
650nm #47-815 #47-290 #64-666
700nm #47-816 #47-291 #64-667
750nm #47-817 #47-585 #64-668
800nm #47-818 #47-586 #64-669
850nm #47-819 #47-587 #64-670
900nm #47-820 #47-588 #64-671
950nm #47-821 #47-589 #64-672
1000nm #47-822 #47-590 #64-673
1050nm #47-823 #47-591 #64-674
1100nm #47-824 #47-592 #64-675
1150nm #67-285 #67-288 #67-291
1200nm #67-287 #67-290 #67-293
1250nm #84-641 #84-649 #84-657
1300nm #84-642 #84-650 #84-658
1350nm #84-643 #84-651 #84-659
1400nm #84-644 #84-652 #84-660
1450nm #84-645 #84-653 #84-661
1500nm #84-646 #84-654 #84-662
1550nm #84-647 #84-655 #84-663
1600nm #84-648 #84-656 #84-664

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×