eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 5 produits de la même famille.

Spot Light White with 2m Flying Leads

Stock #65-003
€289,00
Qté 1+
€289,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Couleur:
White
Courant d'Utilisation (mA):
360.00
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +50
Tension d'Utilisation (V):
10 - 30
Filetage:
¼-20
Durée de Vie LED (heures):
50000.00
Construction:
Anodized Aluminum
Humidité d'Utilisation:
Up to 90% @ 50°C
Température Couleur (K):
5500.00
Intérieur:
IP68
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Géométrie:
Spot Light

Conformité réglementaire

RoHS:

Description du Produit

Power supply required for operation.


×