Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 4 produits de la même famille.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Capuchon de Cache pour Filetage M27.5

Stock #85-604
€12,95
Qté 1
€12,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Dimensions (mm):
30 Dia.
Épaisseur (mm):
5.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaits pour entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
  • Disposent d'un Filetage de M23.2 ou M27.5 pour une Intégration dans les Tubes du Système de Cage
  • Des Capuchons Bloquent les Chemins Optiques Non Utilisés

Les Sphères du Système de Cage, fabriquées en aluminium anodisé, ont été conçues pour être utilisées avec des Tubes du Système de Cage. Ces sphères permettent l'intersection de nombreux chemins optiques. Une sphère standard possède des ports filetés de M23,2 et M27,5 tandis qu'une sphère compacte possède des ports filetés de M23,2 et RMS. Des capuchons sont disponibles pour bloquer les chemins optiques non utilisés.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×