Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 168 produits de la même famille.

RG-665, 50.8mm Sq. Longpass Filter

Stock #45-065
€72,50
×
Qté 1-10
€72,50
Qté 11
€65,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.38
Numéro de Verre/Filtre:
Schott RG-665
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
665
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Red
Position de Coupure λc (nm):
665±6
Densité (g/cm3):
2.77
Substrat:
Colored Glass
Limite de Bande Passante 1 λp1 (nm):
750.00
Transmittance Spectrale tip (%):
96.00
Limite du Stopband λs(nm):
580.00
Qualité de Surface:
80-50
Température de Transformation (°C):
527.00
Type:
Longpass Filter
Longueur d'Onde:
VIS
Facteur de Réflexion Pd:
0.91

Regulatory Compliance

RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gamme UV, VIS, et IR
  • Le Visible peut Etre Utilisé comme Filtres Passe-Bande Coloré

Un filtre passe-haut a une faible transmission dans la région de courtes ondes (stop band ) et une haute transmission dans la région longues ondes (passe-bande).

Coffrets de Filtres Passe-Haut

Coffrets de filtres passe-haut sont disponibles en trois différentes options: UV-VIS, VIS ou VIS-NIR. Chaque coffret contient 8 filtres soit de 12,5 mm ou 1" de diamètre soit de 2" carré. Boîte en bois avec mousse protectrice est incluse.

Coffret UV-VIS Contient: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455

Coffret VIS Contient: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610

Coffret VIS-NIR Contient: RG 630, Rg 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Coffrets de Filtres Complètes

Coffrets de filtres complètes sont disponibles avec des filtres soit de 12,5 mm, 50,0 mm ou 1" de diamètre soit de 2" carré. Chaque coffret contient tous les 37 types de Filtres Passe-Haut Colorés en Verre.

Informations Techniques

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×