Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 10 produits de la même famille.

Caméra GigE Prosilica GX1920, Couleur

Stock #84-366
€3.975,00
Qté 1
€3.975,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Numéro de Modèle:
GX 1920C
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
2.8
Pixels (H x V):
1,936 x 1,456
Type:
Color Camera
Contrôle Caméra:
Programmable via IEEE 802.3 bus
Famille de Caméras:
Prosilica GX
Connecteur:
IEEE 802.3 Dual Output
Dimensions (mm):
33 x 53.3 x 107.2
Obturateur Électronique:
10 µs - 60 s
Taux d'Image (fps):
40.00
Composante d'Imagerie:
Sony ICX674
Fabricant:
Allied Vision
Mémoire (MB):
128.00
Filetage:
C-Mount
Profondeur de Pixel:
14bits
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.54 x 4.54
Alimentation:
Supplied via 12-pin Hirose
Aire Active, H x V (mm):
8.8 x 6.5
Synchronisation:
External or Via Software
Capteur:
Progressive Scan CCD
Poids (g):
269.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 191:

Description du Produit

GigE Cable and Power Supply, both required for camera operation, are sold separately.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×