Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 5 produits de la même famille.

Connecteur FLIR 7-Fiches I/O

Point Grey 7-Pin General Purpose I/O Connector, #83-513

Point Grey 7-Pin General Purpose I/O Connector, #83-513

Stock #83-513
€65,00
Qté 1
€65,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Type:
Camera Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Capteur 1.3 MP Sony® EXview HAD CCD®
  • Ultra Compacte et Légère
  • Entrée/Sortie pour Applications de Déclenchement et de Stroboscopie

Les Caméras USB 2.0 FLIR Chameleon® sont légères et une solution rentable pour une large variété d'applications d'imagerie. Utilisant le capteur CCD Sony ICX445 1/3" exceptionnellement sensible et un convertisseur 12-bit A/D, cette caméra à monture CS peut générer des images de haute qualité atteignant les 1.3 mégapixels à 18 fps. La caméra possède un filtre en verre/IR amovible ainsi qu'un petit et léger logement en plastique. Un connecteur E/S universel à 7 broches peut être utilisé pour synchroniser la caméra à des dispositifs externes tels qu'un déclencheur ou une source lumineuse. Un connecteur mini-B USB à 5 broches est requis (vendu séparément) pour permettre au câble de transférer à la fois les données et l'énergie. Chaque Caméra USB 2.0 FLIR Chameleon® est offerte avec un adaptateur ¼-20, un adaptateur monture C de 5 mm, une acquisition d'image FlyCapture® et un SDK pour contrôler la caméra.

Remarque : Logiciel disponible pour téléchargement. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

Une importante caractéristique de la Caméra USB 2.0 FLIR Chameleon® est la puce de son réseau de portes programmables in situ (FPGA) qui contrôle toutes les fonctions de la caméra, incluant le gain, l'exposition, le gamma, la résolution, le taux d'image, et bien plus. La puce FPGA peut être mise à jour par un nouveau micrologiciel dans le domaine. D'autres paramètres standards incluent le délenchement multiple et modes stroboscopiques et régions d'interêt.

La Caméra USB 2.0 FLIR Chameleon® est en totale accordance avec les spécifications IIDC v1.31. Les utilisateurs existants des caméras FLIR bénéficieront du logiciel d'intégration qui est disponible en utilisant le Logiciel de Développement (SDK) FlyCapture®. Le SDK FlyCapture® est compatible avec les plateformes Windows et Linux 32-bit et 64-bit, incluant le support pour ActiveX, TWAIN et DirectShow.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×