Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 8 produits de la même famille.

OBIS 561nm, 80mW Laser Galaxy

Classe CDRH:
IIIb
Ouverture Numérique NA:
0.045
Température d'Utilisation (°C):
15 to 40
Puissance de Sortie (mW):
80.00
Polarisation:
100:1 Min
Stabilité de Puissance (%):
<5
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
561
Qualité Mode, M2:
≤1.4
Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Fréquence de Modulation (kHz):
100.00
Remarque:
Digital Modulation: 50MHz
Output from Fiber:
FC/UFC with extended-life interface, anti-reflection (AR) coated tip
Fiber Cable Type:
3mm Mono-Coil, 3.5μm Core
Fabricant:
Coherent®
Type de Sortie:
Fiber-Coupled

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Trois lasers OBIS™ à longueur d’onde prédéterminée – 405 nm, 488 nm et 640 nm.
  • Combine deux à huit lasers couplés par fibre en une sortie à fibre unique
  • Idéal pour les illuminations à longueurs d’onde multiples pour les systèmes de microscopes

La conception flexible du Système Laser Coherent® OBIS™ Galaxy permet aux utilisateurs d’associer jusqu’à huit lasers OBIS™ de longueur d’onde prédéterminée dans une fibre. L’élément est livré préchargé avec trois lasers (405 nm, 488 nm et 640 nm) et a la capacité de s’agrandir pour intégrer jusqu’à cinq lasers supplémentaires de 445 nm, 514 nm, 532 nm, 561 nm et 590 nm. Le système laser Galaxy OBIS™ Coherent® fournit une sortie par fibre des lasers combinés, par une fibre de maintien de polarisation à mode unique de 2 m de long avec un connecteur FC/APC. La haute efficacité de couplage maximise le débit, tout en maintenant la polarisation pour assurer une excellente performance et qualité d’image.

Le mélange de rayons laser est simple grâce à la conception révolutionnaire de couplage à fibres. Le système comprend :

  1. Combinateur de Rayon Laser – Un combinateur de rayons par fibre qui combine jusqu’à huit fibres d’entrée en une seule fibre de sortie FC/APC. Le connecteur Galaxy FC/APC est spécifique et n’est pas compatible avec d'autres cordons FC/APC standard.
  2. Boîtier Laser – Un contrôle jusqu’à cinq OBIS™ en intégrant un dissipateur, un ventilateur et une alimentation. D’autres fonctions comprennent : des entrées de modulation (analogue et numérique), un inter-verrouillage de sécurité et un logiciel pour contrôle à distance. Pour associer plus de cinq lasers supplémentaires, une autre alimentation est nécessaire (vendue séparément).
  3. Trois lasers OBIS™ à longueur d’onde prédéterminée – 405 nm, 488 nm et 640 nm.

Remarque : Les lasers OBIS™ utilisés dans ce système ont été conçus spécifiquement pour le Système Laser Galaxy. Les lasers OBIS™ standards ne sont pas compatibles. Un laser 590 nm supplémentaire fait partie de la série Coherent Sapphire.

Ressources Supplémentaires

Informations Techniques

Coherent® OBIS™ Galaxy Laser System
System Specifications
Number of Input Fiber Connections 8
Input Channels Channel 1: 405nm (included)
Channel 2: 445nm
Channel 3: 488nm (included)
Channel 4: 514nm
Channel 5: 532nm
Channel 6: 561nm
Channel 7: 590nm
Channel 8: 640nm (included)
Power Throughput (%) (when used with Coherent Galaxy Compatible Lasers) 405 - 590nm: >45, Typical >60
640nm: >55, Typical >70
Maximum Power Per Channel (mW) 100
Maximum Total Output Power (mW) <500
RMS Noise (%) <0.5 (20 Hz to 2 MHz)
Peak-to-Peak Noise <2% (20 Hz to 20 kHz)
Fiber Connector Type (Input Connectors) FC form-factor, ultra-flat contact FC/UFC with extended-life interface, anti-reflection (AR) coated tip
Polarization Extinction Ratio Loss <50%
Long-term Power Throughput (8 hours, ±3°C) >95%
Long-term Power Throughput (Average) ≤2% / 1000 hours
Output Fiber
Fiber Connector Type (distal end) FC/APC, 8° angled, with extended-life interface
Fiber Cable Type 3mm monocoil
Fiber Cable Length 2m minimum
Fiber Numerical Aperture (NA) 0.055 (1/e2)
Fiber Core Diameter 3.8μm (typical)
Spatial Mode TEM00
M2 (Beam Quality) ≤1.1
Fiber Minimum Bend Radius 51mm (2.0")
Fiber Tensile Load 1kg (2.2 lbs) maximum
Fiber Connector Type (to OBIS Galaxy) FC form-factor, ultra-flat contact FC/UFC with extended-life interface
Utility and Environmental Requirements
Dimensions 229 x 170 x 29mm (9.0" x 6.7" x 1.1")
Weight 1.4kg (3 lbs)
Shock Tolerance (11ms) 30g
Vibration (g-RMS) 7.7 (20 Hz to 2 kHz)
Ambient Temperature Operating Temperature: 10 - 50°C
Storage Temperature: -20 - 60°C

Galaxy Laser System: Pre-Loaded Lasers Specifications
Description OBIS 405nm OBIS 448nm OBIS 640nm
Wavelength (nm) 405 488 640
Output Power (mW) 50 30 75
Mode Quality, M2 ≤1.1 ≤1.1 ≤1.1
Fiber Cable Type 3mm monocoil, 3.5μm core 3mm monocoil, 3.5μm core 3mm monocoil, 3.5μm core
Output from Fiber FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip
Numerical Aperture NA (1/e2) 0.045 0.045 0.045
Digital Modulation (MHz) 150 150 150
Modulation Frequency (kHz) 500 500 500
Laser Class - CDRH IIIb IIIb IIIb
Spatial Mode TEM00 TEM00 TEM00
Power Stability (%) <2 <2 <2
Warm-Up Time (minutes) <5 <5 <5
Polarization 100:1 Min 100:1 Min 100:1 Min
Operating Temperature (°C) 10 to 40 10 to 40 10 to 40
Output Type Fiber-Coupled Fiber-Coupled Fiber-Coupled

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×