eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 4 produits de la même famille.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif Avant MMS OBJ-10, Distance de Travail de 116 mm

×
Stock #55-903 Fin de Série
×
€164,05
Qté 1+
€164,05
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Distorsion (%):
<0.35
Longueur (mm):
18.25
Filetage:
M37 x 0.75
Taille maximale du capteur:
2/3"
Diamètre Max. (mm):
47.5
Distance de Travail (mm):
116.00
Filetage:
C-Mount
Grossissement Primaire PMAG:
Rear Assembly Required
Type:
Fixed Magnification Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
486 - 656

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Nouvel adaptateur pour objectifs corrigés à l'infini
  • Conçus pour l'intégration OEM
  • Focalisables avec iris ajustable
  • Nécessite un objectif avant et une assemblée optique arrière

Conçu pour une flexible intégration, notre système de Grossissement Modulaire (MMS®) comprend un iris ajustable et une mise au point précise. Iris et mise au point peuvent être bloqués si désiré. Un système complet nécessite un objectif à l’avant et une composition d’objectifs à l’arrière. Une variété des deux composants sont disponibles et peuvent être interchangés pour produire différents grossissements/distances de travail. Les distances de travail nominales disponibles sont 67mm, 91mm, 116mm ou 141mm, avec des résolutions aussi élevées que 114 lp/mm. L’ajustement de mise au point ±8mm permet une échelle de champ de vision et de distances de travail avec un set de composants. Dépendant des composants choisis, distorsion aussi basse que 0.13% peut être obtenue en utilisant un format CCD X\c”. Lorsque utilisé avec un plus petit capteur, plus basse distorsion peut même être atteinte.

TECHSPEC® MMS® Coffrets Objectifs

  • Disponibles dans une Large Variété d’Options
  • Flexibilité et Économies
  • Coffret d’Objectif Avant inclut des objectifs 7, 9, 10 et 11
  • Coffret d’Assemblée Arrière inclut les objectifs R-1, R-2, R-3, R-4, R-200, R-5 & R-6

Un système complet nécessite un objectif à l’avant et une composition d’objectifs à l’arrière. Le coffret d’Assemblée Arrière inclut: R-1, R-2, R-3, R-4, R-200, R-5, et R-6. Les coffrets sont également offerts comme objectifs pré-configurés.

Attachement In-Line MVO® MMS®

  • Compatible avec la Totalité des Objectifs MMS®
  • Procure une Illumiantion Uniforme le Long du Champ de Vision

Cet attachement In-Line fut spécialement conçu pour nos objectifs MMS®. Celui-ci est équipé d’un filetage de monture C, pouvant donc être inséré entre l’assemblée arrière et l’objectif avant pour créer un système complet In-Line. L’ajustement de mise au point permettent une couverture maximale pour chaque objectif. Guides Lumineux et illuminateurs sont disponibles séparément.

Adaptateur MMS® à Mitutoyo pour Objectifs Corrigés à l'Infini

  • Plus Grande Gamme de Grossissement que les Objectifs Avant MMS®
  • Recommandé pour les Objectifs Mitutoyo M Plan Apo 2X à 10X
  • Recommandé pour les Objectifs Mitutoyo M Plan Apo 2X à 10X

L’Adaptateur MMS® à Mitutoyo augmente la flexibilité de notre système modulaire. Facilement intégrable, il s’attache simplement à l’Assemblée Arrière MMS sélectionné avant de connecter l’objectif Mitutoyo souhaité (M26x36 TPI). L’adaptateur étend la gamme de grossissement du MMS® de 0.5X-4.0X à 0.75X-16.5X. Le grossissement élevé et la performance de diffraction limitée avec Objectifs Mitutoyo couplés avec les Assemblées Arrière MMS permettent plus de combinaisons de distance de travail (WD) et champ de vision (FOV). Notez que l’adaptateur du MMS® au Mitutoyo peut uniquement être utilisé avec des objectifs corrigés infini (Objectifs Mitutoyo Télécentriques et Compact ne conviendront pas). L’adaptateur n’ajoute que 12.4mm à la longueur du système (sans inclure l’objectif).

En utilisant cet adaptateur, l’Attachement In-Line MMS® (voir ci-dessus) peut aussi être ajouté pour illumination avec les objectifs Mitutoyo. Noter que le vignettage peut apparaître lorsque l’iris se ferme du fait de l’ouverture de l’objectif.

Informations Techniques

Rear Assembly Dimensions
Stock No. A B C D
#55-905 64.3mm 8.3mm 13.3mm 16.5mm
#55-906 74.3mm 23.4mm 8.2mm 11.4mm
#55-907 80.9mm 25.1mm 13.1mm 16.2mm
#55-908 102.8mm 37.9mm 22.3mm 25.5mm
#58-442 113.5mm 43.0mm 27.9nm 30.9mm
#55-909 114.9mm 59.2mm 13.1mm 16.2mm
#55-910 135.2mm 67.0mm 25.6mm 28.7mm
 
Front Objective Attachments   Rear Assemblies
R-1
(#55-905)
R-2
(#55-906)
R-3
(#55-907)
R-4
(#55-908)
R-200
(#58-442)
R-5
(#55-909)
R-6
(#55-910)
#55-901: OBJ-7: 67mm nominal WD PMAG 1.0X 1.3X 1.6X 2.3X 2.67X 3.0X 4.0X
FOV ½" Sensor 6.40mm 4.92mm 4.00mm 2.78mm 2.40mm 2.13mm 1.60mm
FOV 2/3" Sensor 8.80mm 6.76mm 5.50mm 3.82mm 3.30mm 2.92mm 2.20mm
Obj. Res. 36.0 lp/mm 57.0 lp/mm 64.0 lp/mm 80.6 lp/mm 90.5 lp/mm 90.5 lp/mm 114.0 lp/mm
#55-902: OBJ-9: 91mm nominal WD PMAG 0.75X 1.0X 1.25X 1.75X 2.0X 2.2X 3.0X
FOV ½" Sensor 8.53mm 6.40mm 5.12mm 3.66mm 3.20mm 2.91mm 2.13mm
FOV 2/3" Sensor 11.72mm 8.80mm 7.04mm 5.03mm 4.40mm 4.00mm 2.92mm
Obj. Res. 28.5 lp/mm 40.3 lp/mm 50.8 lp/mm 57.0 lp/mm 64.0 lp/mm 64.0 lp/mm 80.6 lp/mm
#55-903: OBJ-10: 116mm nominal WD PMAG 0.6X 0.8X 1.0X 1.4X 1.4X 1.75X 2.4X
FOV ½" Sensor 10.67mm 8.00mm 6.40mm 4.57mm 4.00mm 3.66mm 2.67mm
FOV 2/3" Sensor 14.67mm 11.00mm 8.80mm 6.28mm 5.50mm 5.03mm 3.67mm
Obj. Res. 25.4 lp/mm 32.0 lp/mm 36.0 lp/mm 45.3 lp/mm 57.0 lp/mm 57.0 lp/mm 64.0 lp/mm
#55-904: OBJ-11: 141mm nominal WD PMAG 0.5X 0.7X 0.8X 1.1X 1.33X 1.5X 2.0X
FOV ½" Sensor 12.80mm 9.14mm 8.00mm 5.82mm 4.80mm 4.27mm 3.20mm
FOV 2/3" Sensor 17.60mm 12.56mm 11.00mm 8.00m 6.60mm 5.87mm 4.40mm
Obj. Res. 20.2 lp/mm 28.5 lp/mm 32.0 lp/mm 36.0 lp/mm 50.8 lp/mm 50.8 lp/mm 50.8 lp/mm
 
Rear Assembly Stock No. Mitutoyo Objectives
2X (34mm WD) 5X (34mm WD) 10X (33.5mm WD)
PMAG FOV ½" Sensor PMAG FOV ½" Sensor PMAG FOV ½" Sensor
R-1 #55-905 0.75X 8.5mm 1.875X 3.4mm 3.75X 1.71mm
R-2 #55-906 1.0X 6.4mm 2.5X 2.56mm 5X 1.28mm
R-3 #55-907 1.25X 5.12mm 3.125X 2.05mm 6.25X 1.02mm
R-4 #55-908 1.75X 3.66mm 4.375X 1.46mm 8.75X 0.73mm
R-200 #58-442 2.0X 3.2mm 5X 1.28mm 10X 0.64mm
R-5 #55-909 2.25X 2.84mm 5.625X 1.14mm 11.25X 0.57mm
R-6 #55-910 3.3X 1.94mm 8.25X 0.78mm 16.5X 0.39mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×