TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur de filtre M62 x 0,75 à partir de M48 x 0,5 (femelle)

M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens, #34-236

M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens, #34-236
×
Stock #34-236 3-4 jours
×
- +
€33,00
Qté 1+
€33,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Option Iris:
Variable
Filetage Filtre:
M62 x 0.75 (Female)
Front Thread:
M48 x 0.5 (Female)
Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
  • Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif haute performance (HP) de monture C pour la vision industrielle
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP TECHSPEC® sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses de l'automatisation industrielle et de la vision industrielle. Les objectifs de 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm et 35 mm sont compatibles avec les formats de capteurs de 1" et 1,1", tandis que l'objectif de 50 mm est compatible avec les formats de capteurs jusqu'à 4/3". Les ouvertures f/1,8 et f/2,8 offrent un débit lumineux accru et des performances de haute résolution. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP sont équipés d'une monture C et d'un blocage de la focalisation et d'anneaux d’iris pour éviter les ajustements indésirables, ainsi qu'un filetage de filtre avant pour intégrer des filtres optiques standard. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HP) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HP et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

  • Série HP : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l’iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l’objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
  • Série HPi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série HPr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Informations Techniques

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer