eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 14 produits de la même famille.

Helium Spectrum Tube

Stock #60-907
€59,00
Qté 1-2
€59,00
Qté 3
€56,64
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Zone Active (mm):
100.00

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Provide Optimal Intensity and Line Resolution
  • Various Gases Available
  • Ideal for Spectroscopic Applications

Notre tube et alimentation d’énergie combinés sont spécifiquement conçus pour donner une intensité maximale et résolution d’une raie. Les assemblées de tubes spectraux sont généralement utilisées dans une variété d’applications spectroscopiques, allant de l’observation à l’utilisation scientifique. Lorsque observé à travers un spectroscope, les raies d’émission correspondant aux niveaux de transition d’énergie des atomes gazeux ou molécules apparaîtreront comme composants distincts. La sortie spectrale pour chaque type de tube peut être trouvée dans les références usuelles telle que Handbook of Chemistry and Physics (CRC Press). Les assemblées d’un tube spectral (comme indiqué sur la photo) consistent en une alimentation d’énergie et tubes spectraux interchangeables.

Remarque : Les alimentations d’énergie et les tubes spectraux sont vendus séparément.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



UNE SÉLECTION DE NOS AFFILIATIONS :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×