eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 30 produits de la même famille.

Caméra Industrielle Monochrome PoE ½" UI-5480CP d’IDS

Front of Camera
Back of Camera

Front of Camera

Back of Camera

Stock #86-278
€620,00
Qté 1-4
€620,00
Qté 5
€589,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
Tampon d’Image:
128MB
Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Fabricant:
IDS Imaging
Famille de Caméras:
uEye CP
Numéro de Modèle:
UI-5480CP-M-GL Rev.2
Type:
Monochrome Camera
Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9P031
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global Start and Rolling
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,560 x 1,920
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Aire Active, H x V (mm):
5.6 x 4.2
Taux d'Image (fps):
14.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
31μs - 2.745s
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
Consommation de Puissance (W):
1.8 - 2.7
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Power Supply, 1 Ground
Synchronisation:
Hardwear Trigger (GPIO)
Dimensions (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
55
Filetage:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
IDS Software Suite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 211:

Description du Produit

GigE cables (required for operation if using the PoE injector) and capture cards also available. Drivers and manuals available for download.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



UNE SÉLECTION DE NOS AFFILIATIONS :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×