Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 56 produits de la même famille.

EO-2223M, USB 3.0 Monochrome, Caméra

Stock #33-522
€1.095,00
Qté 1
€1.095,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Numéro de Modèle:
EO-2223M
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
2.2
Pixels (H x V):
2048 x 1088
Type:
Monochrome Camera
Dimensions (mm):
29 x 29 x 29
Taux d'Image (fps):
152
Composante d'Imagerie:
CMOSIS CMV2000
Fabricant:
EO
Filetage:
C-Mount
Profondeur de Pixel:
12-bit
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Aire Active, H x V (mm):
11.3 x 6.0
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Sortie Vidéo:
USB 3.0
Poids (g):
52.00
Numéro d'article:
UI-3360

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Modèle Compact 29 x 29 x 29 mm
  • Interface USB 3.0 pour une Vitesse de Transfert des Données Maximale
  • Boîtier léger en Magnésium
  • Modèles PoE Également Disponibles

Les Caméras de Vision Industrielle CMOS USB 3.0 d'EO sont des solutions légères et compactes, utilisables pour plusieurs applications de vision industrielle. Disponibles avec des options de 0,4 à 18,1 Mégapixels, ces caméras utilisent des interfaces USB 3.0 pour des vitesses de transfert de données maximales allant jusqu'à 5 Gbits/s. Les caméras disposent également de connecteurs micro USB 3.0 verrouillables, pour assurer une plus grande durabilité et cohérence.

Remarque : Un câble USB 3.0 #86-770, vendu séparément, est requis pour tout fonctionnement. Des pilotes et des manuels d'utilisation peuvent être téléchargés.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×