eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

Caméra Monochrome sur Circuit 1/2" CMOS USB 2.0 EO-10012M

EO USB 2.0 Board Level Cameras

×
Stock #86-749 Fin de Série
×
€819,00
Qté 1+
€819,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Sortie Vidéo:
USB 2.0
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
IDS Imaging
Filetage:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Tampon d’Image:
0MB
Famille de Caméras:
uEye LE
Numéro de Modèle:
EO-10012M
Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9J003
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
10.50
Pixels (H x V):
3,840 x 2,748
Taille de Pixel, H x V (μm):
1.67 x 1.67
Aire Active, H x V (mm):
6.41 x 4.59
Taux d'Image (fps):
3.00
Profondeur de Pixel:
8 bit
Contrôle d'Exposition:
340μs - 14.582s
Connecteur:
USB 2.0, Type Mini-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
Consommation de Puissance (W):
0.5 - 1.3
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 USB Power Supply, 1 Ground
Synchronisation:
Software Trigger
Dimensions (mm):
36 x 36 x 20 (includes lens mount)
Poids (g):
12
Filetage:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Housing:
Board Level
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel (Right Angle)
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
10-pin Plated-Through Holes
Machine Vision Standard:
IDS Software Suite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 211:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Haute Résolution
  • Monture Objectif Standard M12 x 0.5
  • Logiciel SDK Inclut
  • Taux d’Image Ajustable via Binning ou AOI

Ces circuits caméras utilisent la technologie populaire USB 2.0 et sont bien appropriés pour une utilisation en laboratoire ou en applications OEM. Une monture objectif M12 x 0.5 permet l’intégration de notre unique ligne d’objectifs Micro Vidéo (pages 274-275). L’inter changement de nos objectifs à partir de notre large sélection de micro vidéo offre une extrême polyvalence pour résoudre une foule d’applications de vision industrielle. Chaque caméra inclut également un logiciel permettant l’utilisateur de paramètrer une aire d’intérêt (AOI), d’ajuster le gain, le temps d’exposition, taux d’image, délai trigger et duration et délai de la sortie numérique (flash). L’exposition, le gain, et la balance de blanc peuvent être paramétrés à un niveau spécifique ou la caméra peut ajuster ces paramètres automatiquement. Le logiciel permet la capture d’images immobiles en format JPEG et Bitmap ou vidéo en format AVI. En addition, le logiciel peut réaliser l’inversion d’image, le binning image, amélioration de contraste, dans les directions horizontales et verticales, aussi bien que la correction de points chauds. Les drivers Direct Show (WDM), ActiveX et TWAIN ainsi que la documentation SDK sont inclus.

Les versions Standard et Lite Edition sont également disponibles.

Nécessite un câble USB2.0 #59-382).

Télécharger les Pilotes et Manuels.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×