Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 12 produits de la même famille.

EO-10012C 1/2" CMOS Color USB 2.0 Board Level Camera

#84-933

#84-933

Stock #68-089
€850,00
Qté 1-5
€850,00
Qté 6
€765,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Numéro de Modèle:
EO-10012C
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
10.5
Pixels (H x V):
3,840 x 2,748
Type:
Color Camera
Connecteur:
Mini USB 2.0 Cable (#59-382) required
Dimensions (mm):
36 x 36 x 20
Taux d'Image (fps):
3.00
Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9J003
Filetage:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Profondeur de Pixel:
8-bit
Taille de Pixel, H x V (μm):
1.67 x 1.67
Aire Active, H x V (mm):
6.41 x 4.59
Synchronisation:
Internal or Via Software
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Sortie Vidéo:
USB 2.0
Poids (g):
12.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 197:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Haute Résolution
  • Monture Objectif Standard M12 x 0.5
  • Logiciel SDK Inclut
  • Taux d’Image Ajustable via Binning ou AOI

Ces circuits caméras utilisent la technologie populaire USB 2.0 et sont bien appropriés pour une utilisation en laboratoire ou en applications OEM. Une monture objectif M12 x 0.5 permet l’intégration de notre unique ligne d’objectifs Micro Vidéo (pages 274-275). L’inter changement de nos objectifs à partir de notre large sélection de micro vidéo offre une extrême polyvalence pour résoudre une foule d’applications de vision industrielle. Chaque caméra inclut également un logiciel permettant l’utilisateur de paramètrer une aire d’intérêt (AOI), d’ajuster le gain, le temps d’exposition, taux d’image, délai trigger et duration et délai de la sortie numérique (flash). L’exposition, le gain, et la balance de blanc peuvent être paramétrés à un niveau spécifique ou la caméra peut ajuster ces paramètres automatiquement. Le logiciel permet la capture d’images immobiles en format JPEG et Bitmap ou vidéo en format AVI. En addition, le logiciel peut réaliser l’inversion d’image, le binning image, amélioration de contraste, dans les directions horizontales et verticales, aussi bien que la correction de points chauds. Les drivers Direct Show (WDM), ActiveX et TWAIN ainsi que la documentation SDK sont inclus.

Les versions Standard et HEO sont également disponibles.

Nécessite un câble USB2.0 #59-382).

Télécharger les Pilotes et Manuels.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×