eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 32 produits de la même famille.

BFLY-PGE-09S2C-CS 1/3" Blackfly® PoE GigE Caméra, Couleur

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)
FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)

Stock #88-042 Fin de Série
×
€276,50
Qté 1
€276,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d’Image:
16MB
Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Fabricant:
FLIR
Famille de Caméras:
Blackfly®
Numéro de Modèle:
BFLY-PGE-09S2C-CS
Type:
Color Camera
Composante d'Imagerie:
Sony ICX692
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/3"
Résolution (MegaPixels):
0.90
Pixels (H x V):
1,288 x 728
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.08 x 4.08
Aire Active, H x V (mm):
5.26 x 2.97
Taux d'Image (fps):
30.00
Profondeur de Pixel:
8/12/16/24 bit
Contrôle d'Exposition:
100μs - 3s
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #88-063
Consommation de Puissance (W):
2.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
90
Filetage:
CS-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
61.51
Température d'Utilisation (°C):
0 to +45
Température de Stockage (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

Conformité réglementaire

RoHS:

Description du Produit

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



UNE SÉLECTION DE NOS AFFILIATIONS :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×