Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 10 produits de la même famille.

Caméra Allied Vision Mako U-029B USB 3.0, Monochrome

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras

Stock #34-203
€395,00
Qté 1
€395,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Numéro de Modèle:
U-029B
Type de Capteur:
1/4"
Résolution (MegaPixels):
0.3
Pixels (H x V):
640 x 480
Type:
Monochrome Camera
Contrôle Caméra:
USB 3.0
Famille de Caméras:
Mako
Dimensions (mm):
49.5 x 29 x 29
Contrôle d'Exposition:
44.2 µs to 1.4 s
Taux d'Image (fps):
550.00
Composante d'Imagerie:
ON Semi PYTHON 300
Fabricant:
Allied Vision
Mémoire (KB):
1024.00
Filetage:
C-Mount
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +70
Profondeur de Pixel:
8/10 Bit
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.8 x 4.8
Alimentation d'Énergie:
Power over USB 3.0
Aire Active, H x V (mm):
3.04 x 2.28
Température de Stockage (°C):
+5 to +45
Synchronisation:
External or Via Software
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Sortie Vidéo:
USB 3.0
Poids (g):
60.00

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Boîtier compact en format 49,5 x 29 x 29 mm
  • Alimenté par interface USB 3.0
  • Taux d’image élevée
  • Les fixations à vis garantissent la sûreté des connexions électriques

Les caméras Allied Vision Mako USB 3.0 sont disponibles avec plusieurs tailles de capteurs tout en maintenant le même format compact 49,5 x 29 x 29 mm. Chaque modèle est alimenté par l’interface USB et dispose d’I/Os opto-isolées. Ces caméras Allied Vision Mako USB 3.0 sont dotées de GPIOs afin de leur donner le maximum de flexibilité et s’adapter aux besoins spécifiques. Les deux lignes GPIO non-isolées sont basées sur TTL et programmables en tant qu’entrée ou sortie. Les fixations vissées garantissent la sûreté des connexions électriques, les rendant idéales pour les environnements industriels exigeants.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×