Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 36 produits de la même famille.

Allied Vision Mako G-503C 1/2,5" Caméra CMOS Couleur

Stock #33-519
€525,00
Qté 1
€525,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Numéro de Modèle:
G-503C
Type de Capteur:
1/2.5"
Résolution (MegaPixels):
5.0
Pixels (H x V):
2592 x 1944
Type:
Color Camera
Contrôle Caméra:
GigE Vision
Famille de Caméras:
Mako
Dimensions (mm):
86.4 x 44 x 29
Contrôle d'Exposition:
Via Software
Taux d'Image (fps):
14
Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9P031/06
Fabricant:
Allied Vision
Mémoire (MB):
64.00
Filetage:
C-Mount
Profondeur de Pixel:
8/12 Bit
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Alimentation d'Énergie:
PoE
Aire Active, H x V (mm):
5.7 x 4.3
Synchronisation:
External or Via Software
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Sortie Vidéo:
GigE
Poids (g):
80

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Boîtier Métallique Compact et Robuste
  • Une Entrée et Trois Sorties Optocouplées
  • Alimentation par Ethernet (PoE) pour une Flexibilité Maximum

Les Caméras PoE (Power over Ethernet) d'Allied Vision Mako sont une solution numérique de remplacement parfaite pour les caméras analogiques, dans toute une variété d'applications incluant les robots, l'inspection ou la logistique. Elles disposent d'un capteur aligné avec précision qui permet d'optimiser la performance de l'image, en plus d'un tampon d'image de 64 Mo. Pour une meilleure adaptabilité, ces caméras sont également équipées de plusieurs fonctions intelligentes, incluant la lecture de la région d'intêrét, l'exposition programmable et la balance des blancs, ainsi qu'un contrôle facile de la bande passante. De plus, ces caméras PoE utilisent un boîtier métallique robuste avec contrôle de la température de la caméra, pour assurer son fonctionnement dans différents environnements.

Remarque : Un câble GigE et une alimentation (si vous n'utilisez pas de PoE) sont nécessaires à tout fonctionnement.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×