Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 1 produits de la même famille.

Coffret de Filtres Imagerie, Variété de Filtres Filetés M25,5

Stock #66-156
€495,00
Qté 1
€495,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Filetage:
M25.5 x 0.5
Nombre de Filtres:
11.00

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Variété de Filtres Filetés M25.5
  • Accessoire Idéal en Laboratoires ou Usines Utilisant nos Objectifs Compacts TECHSPEC® à Focale Fixe
  • Inclut des Filtres IR, Colorés, Polarisants, ND et Protecteurs

Notre Coffret de Filtres est une collection de nos filtres les plus appréciés au sein d'un système d'imagerie. Le coffret inclut 11 filtres, incluant une variété de filtres de Coupure IR, de Coupure UV/VIS, de Coupure UV/IR, Colorés, ND, Polarisants, et Protecteurs. Chaque filtre est monté dans une cellule M25.5 x 0.5, les rendant idéaux pour une utilisation avec nos Objectifs Compacts TECHSPEC® à Focale Fixe.

Chaque coffret est assemblé dans une boîte en bois offrant ainsi une protection et une utilisation à long terme des filtres s'y trouvant.

Informations Techniques

Contents of Kit
Filter Type Stock No.
IR-Cut (KG-3) #49-800
UV/IR Cut #49-808
UV/VIS-Cut (R-72) #65-796
Red #46-542
Green #46-543
Blue #46-544
UV/Protective #46-577
Polarizing #46-575
Neutral Density - 50% Transmission #59-163
Neutral Density - 25% Transmission #59-168
Neutral Density - 12.5% Transmission #59-173

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×