Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 5 produits de la même famille.

TECHSPEC 8mm Dia x 12.5mm EFL Hastings Triplet Achromatic Lens

Stock #36-187
€99,00
×
Qté 1-5
€99,00
Qté 6
€79,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
8.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
12.50
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Distance Focale Arrière BFL (mm):
9.90
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
7.18
Épaisseur Centrale A (mm):
5.40
Épaisseur Centrale B (mm):
0.89
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.3
Rayon R1 (mm):
9.48
Rayon R2 (mm):
4.66
Rayon R3 (mm):
-4.66
Rayon R4 (mm):
-9.48
Épaisseur au Bord ET (mm):
5.41
Substrat:
N-F2 / N-K5 / N-F2
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1.56
Ouverture Numérique NA:
0.32
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Triplet Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception unique à 3 éléments
  • Traités MgF2
  • Triplets Achromatiques Steinheil également disponibles

Les Triplets Achromatiques Hastings TECHSPEC® ont une conception unique à 3 éléments qui apporte une vision sans distorsion et aux couleurs corrigées. Ces lentilles sont conçues par ordinateur pour interagir entre elles, réduisant ou éliminant ainsi la distorsion et les aberrations sphériques et chromatiques. Les Triplets Achromatiques Hastings TECHSPEC® sont constitués de deux lentilles ménisques concaves collées de part et d'autre d'une lentille double-convexe.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×