eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 70 produits de la même famille.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

850nm, Diamètre de 50mm, OD 2, Filtre Passe Bas

Composants de Polarisation COTS

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

Stock #64-670 Fin de Série
×
€140,00
×
Qté 1+
€140,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Angle d'Incidence (°):
0
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
850.00
Densité Optique OD:
≥2.0
Traitement:
Traditional Coated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Type:
Shortpass Filter
Bande de Coupure (nm):
910 - 1110
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
5.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85
Bande de Transmission (nm):
400 - 820
Ouverture Utile (%):
80.00
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Facteur Pente (%):
±3
Tolérance Coupure (%):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1110

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Brusque Coupure de Longueur d’Onde
  • Haute Éfficacité de Blocage
  • Substrat de Précision

Nos Filtres Passe-Bas TECHSPEC® sont conçus pour offrir une transition très soudaine de la transmission à la réflexion, les rendant extrêmement utiles pour de nombreuses applications. Disponibles dans toute une variété de longueurs d’ondes de coupure, ils sont parfaitement adaptés pour les applications par fluorescence, pour séparer des ordres spectraux et pour personnaliser les filtres passe-bandes lorsque combinés avec nos filtres passe-haut. Avec une transmission moyenne de 85 % et une densité optique de blocage moyenne de 2,0, il est possible d'obtenir un excellent contraste dans les applications de vision industrielle et de jaugeage. Un traitement AR monocouche sur la surface arrière améliore l'efficacité globale de chaque filtre.

Titre  Type Comparer Numéro de Stock  Prix Achat
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-567 €50,00
Qté 10+ €45,00 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-568 €50,00
Qté 10+ €45,00 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Cinématique E-Series 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 Nouveau
×
€69,00
Qté 10+ €65,50 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 50,0 mm de dia. optique Fixed #17-516 €83,00 Demande de Devis
  • Contact
    ×
Cellule Optique, 50,0/50,8 mm de Dia. d’Optique Fixed #36-465 €99,75
Qté 10+ €90,00 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 50/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-522 Nouveau
×
€115,00 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
50/50,8 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-852 €119,00
Qté 5+ €107,25 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €121,50 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
50/50,8 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-855 €139,00
Qté 5+ €125,25 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 50/50,8 mm de dia. Adjustable - Tip-Tilt #17-524 €172,00 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture Cinématique pour Miroir, 50,0 mm Adjustable - Tip-Tilt #55-004 €236,00 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-957 €250,75
Qté 5+ €238,25 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture Cinématique pour Miroir, 50,0 mm (avec vis micrométrique) Adjustable - Tip-Tilt #55-457 €252,00 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 50,0/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #17-514 €273,00 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture Cinématique pour Miroir, 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #55-005 €295,00 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture Cinématique pour Miroir, 50/50,8 mm (avec vis micrométrique) Adjustable - Tip-Tilt #56-326 €315,00 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique pour Miroir, 50,0/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-520 €350,50 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 50/50,8 mm de DI Adjustable - Gimbal #55-000 €422,50
Qté 5+ €380,25 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 50/50,8 mm de DI Adjustable - Gimbal #17-518 €438,00 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 €495,00
Qté 5+ €470,25 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 50,8 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 €685,00
Qté 5+ €650,75 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €63,75
Qté 10+ €57,50 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €86,75
Qté 10+ €78,25 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €91,25
Qté 10+ €82,25 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €91,25
Qté 10+ €82,25 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €95,25
Qté 10+ €85,75 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 Nouveau
×
€340,00
Qté 5+ €306,00 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×