Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 8 produits de la même famille.

TECHSPEC 8mm Diamètre, Lentille Bille Verre S-LAH79

Stock #47-131
€87,50
×
Qté 1-10
€87,50
Qté 11
€70,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
8.00
Substrat:
S-LAH79
Type:
Ball Lens
Traitement:
Uncoated
Tolérance Diamètre (μm):
+0/-3
Indice de Réfraction nd:
2.003
Qualité de Surface:
40-20
Sphéricité (μm):
2.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2400

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Billes à Indice Élevé TECHSPEC® apportent une distance focale arrière plus courte grâce à leur indice de réfraction élevé, ce qui simplifie le couplage de fibres. Les lentilles billes sont fabriquées à partir d’un substrat unique en verre et peuvent si bien focaliser la lumière que la collimater. Le substrat S-LAH79 (Ohara) possède un Nombre Abbe de 28,3, une densité de 5,23g/cm3 et un coefficient de dilatation linéaire de 6,0 µm/°C (de -30 à +70° C). Les Lentilles Billes à Indice Élevé TECHSPEC® sont parfaites pour l’endoscopie, la lecture de codes-barres, les applications de capteur, ou bien en tant que préforme pour la fabrication de lentilles asphériques.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×