Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 4 produits de la même famille.

770-830nm 25.4mm Dia. Laser Non-Polarizing Beamsplitter

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

Stock #33-035
€295,00
Qté 1-5
€295,00
Qté 6
€236,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Planéité de Surface:
λ/8
Substrat:
Fused Silica
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
770 - 830
Angle d'Incidence (°):
45
Polarization Separation (Rs-Rp) (%):
<5
GDD Moyenne (fs2):
<75
Biseau:
<0.25mm x 45°
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Plate
Damage Threshold, Pulsed:
>1 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Durabilité:
MIL-C-675A
Réflectivité (Rs%, Rp%):
50 ±5
Qualité de Surface:
20-10
Épaisseur (mm):
5.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Regulatory Compliance

Reach 181:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Seuils de Dommage Laser Élevés
  • Traitements à Faible GDD pour les Applications Femtosecondes
  • Insensibles à l’État de Polarisation du Faisceau Entrant

Les Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes sont parfaites dans les applications laser exigeantes, pour lesquelles le contrôle de polarisation est crucial. Ces lames sont traitées avec des couches diélectriques pour augmenter la performance du système tout en conservant des seuils de dommage laser élevés et en maintenant l’état de polarisation du faisceau entrant. Le traitement 1025 nm - 1095 nm est prévu pour des lasers pulsés parmi les plus prisés du secteur industriel comme le Nd:YAG, le Yb:KGW et le Yb:YAG. Pour les applications laser femtosecondes, des traitements à faible GDD sont également disponibles et sont conçus de manière à conserver la largeur d’impulsion du faisceau entrant.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×