eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 85 produits de la même famille.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

700nm, 12,5mm de Diamètre, OD 2 Filtre Passe-Haut

OD 2.0 Longpass Filters

OD 2.0 Longpass Filters

Stock #49-030 Fin de Série
×
€64,75
×
Qté 1+
€64,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
700.00
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Bande de Coupure (nm):
535 - 660
Bande de Transmission (nm):
725 - 2000
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
535 - 2000
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥2.0
Traitement:
Traditional Coated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
>85
Type:
Longpass Filter
Ouverture Utile (%):
80
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Tolérance de Coupure (%):
±2
Facteur Pente (%):
3.00
Spécification du Traitement:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Brusque Coupure de Longueur d’Onde
  • Coupure et Transmission Elevées
  • Substrat de Précision
  • Une variété de Kits de Filtres Passe-Haut OD 2 disponibles

Nos filtres passe-haut OD 2 fournissent une densité optique moyenne ≥2.0 et sont disponibles dans un certain nombre de configurations de kits. Les kits de filtres pour le spectre visible sont disponibles par incréments de 25 nm (avec 14 filtres) ou de 50 nm (avec 7 filtres). Les kits NIR sont disponibles par incréments de 50 nm (avec 8 filtres). Tous les kits de filtres sont disponibles en 12,5, 25 et 50 mm de diamètre.

Titre  Type Comparer Numéro de Stock  Prix Achat
Monture Étroite ID05, M4 Fixed #13-789 €15,50 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Étroite ID05, 8/32 Fixed #13-790 €15,50 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-416 €44,00 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-418 €44,00 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-417 €74,00 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €85,00
Qté 10+ €76,50 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €85,00
Qté 10+ €76,50 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €91,25
Qté 10+ €82,25 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €91,25
Qté 10+ €82,25 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €95,25
Qté 10+ €85,75 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 Nouveau
×
€130,00
Qté 5+ €117,00 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €212,50
Qté 5+ €201,75 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 Nouveau
×
€340,00
Qté 5+ €306,00 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 12,5 / 12,7 mm de DI Adjustable - Gimbal #84-640 €346,00
Qté 5+ €311,50 Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €350,00
Qté 5+ €332,50 Demande de Devis
  • 3-4 days
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×