Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 37 produits de la même famille.

6mm Dia. x 24mm FL, Commercial Grade, Plano-Convex Lens

Stock #27-684 Fin de Série
×
€13,80
Qté 1-5
€13,80
Qté 6
€11,05
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
6.00 +0.00/-0.10
Distance Focale EFL (mm):
24.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
22.68
Traitement:
Uncoated
Substrat:
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Centrage (arcmin):
6.00
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.63
Rayon R1 (mm):
12.41
Ouverture Utile CA (mm):
≥7.65
f/#:
4.00
Ouverture Numérique NA:
0.13
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.35 - 2.2

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Plan Convexes (PCX) ont une surface plane, une surface extérieure incurvée et une distance focale positive. Elles sont idéales pour la collecte et la focalisation de la lumière dans les applications d'imagerie. Elles sont également utiles dans une multitude d'applications impliquant des émetteurs, détecteurs, lasers, et des fibres optiques.

Les Lentilles Plan Convexe (PCX) Non Traitées, offrent une qualité commerciale, à un prix abordable. Les optiques de qualité commerciale, ont des conceptions standard et sont disponibles tout au long de l'année. Elles sont recommandées pour les acheteurs de gros volume ou les OEM.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×