Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 40 produits de la même famille.

6,35mm Diamètre, Lentille Bille Rubis

Stock #43-832
€29,00
×
Qté 1-10
€29,00
Qté 11
€23,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
6.35
Substrat:
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
Type:
Ball Lens
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.4
Force de Compression (psi):
300,000
Tolérance Diamètre (μm):
±2.54
Indice de Réfraction nd:
1.77
Point de Fusion (°C):
2053.00
Porosité (%):
0.00
Gravité Spécifique (g/cm3):
3.98
Sphéricité (μm):
0.64
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.6 - 5.5
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 5500

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les lentilles billes en saphir et rubis sont toutes deux fabriquées à partir de (Al203). Le rubis dopé ou non doit sa couleur rouge du fait de traces d’oxyde de chromium (contenance de chromium pour des lentilles billes de rubis est typiquement > 0,5). Alors que les propriétés physiques et chimiques sont essentiellement les mêmes, leurs propriétés optiques sont un peu différentes. Le saphir a une transmission optique supérieure. Les lentilles billes au rubis sont plus faciles à voir et donc plus facile à manoeuvrer pour des applications physiques.

Pour des informations supplémentaires sur les lentilles billes, ainsi que les calculs d'ouverture numérique et de distance focale vérifier notre article technique Calculs de lentilles billes.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×