Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

600 Traits, 25 x 25mm, 250nm, Réseau de Diffraction Hologr. Blasé

Stock #47-553 Fin de Série
×
€230,00
×
Qté 1
€230,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Traits par mm:
600 ±0.5
Longueur d'Onde Blasée (nm):
250 ±25
Angle Blasé (°):
4.30
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±1.0
Ouverture Utile CA (mm):
21.0 x 21.0
Traitement:
Bare Aluminum
Construction:
Holographic Grating
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
250
Tolérance Diffraction du Front d'Onde:
Efficacité de Diffraction Relative (%):
>55
Substrat:
Float Glass
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.5
Type:
Reflective Diffraction Grating

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Moins de Lumière Perdue qu'avec les Réseaux de Diffraction Ruled
  • Efficacité de Diffraction Améliorée par rapport aux Réseaux Holographiques
  • Large Gamme Spectrale

Nos réseaux holographiques blasés assurent moins de perte lumineuses que les réseaux gravés conventionnels sans réduction dans l’éfficacité de diffraction. Premièrement, un réseau holographique est crée par des techniques d’interférence standard. Ensuite, une technologie de faisceaux-d’ions est employée pour créer la conception standard ‘sawtooth’ aux réseaux gravés. Cependant, puisque la technique élimine le besoin d'un réglage mécanique, les erreurs de structure périodiques causant une perte lumineuse ne sont désormais plus présentes, permettant ces réseaux d’être utilisés en instrumentation nécessitant une excellente efficacité et une résolution avec perte lumineuse et images fantômes minimales. Ces réseaux sont d’idéaux composants dans toutes les variétés de spectromètres, spectrophotomètres, et monochromateurs. Chaque réseau est traité d’aluminium pour une performance maximale à travers les spectres UV, visible et IR.

Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×