Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 76 produits de la même famille.

TECHSPEC Filtre Dichroique 520nm, 12,5mm de Diamètre

Fluorescence Dichroic Filters

Fluorescence Dichroic Filters

Stock #67-057
€150,00
×
Qté 1-5
€150,00
Qté 6
€120,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
12.50
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
520.00
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
475 - 512
Bande de Transmission (nm):
528 - 730
Épaisseur (mm):
1.05
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
475 - 730
Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
Hard Coated
Substrat:
UV Grade Fused Silica
Réflexion (%):
98.00
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
90.00
Type:
Dichroic Filter
Front d'Onde Transmis, RMS:
Tolérance de l'Angle d'Incidence (°):
±1.0

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux en Imagerie par Fluorescence ou Multi-Spectrale
  • Transition Brutale de la Réflexion à la Transmission
  • Bandes de Réflexion et de Transmission Étendues

Nos Filtres Dichroïques TECHSPEC® (souvent appelés lames dichroïques séparatrices ou miroirs dichroïques) figurent une transmission et réflexion constantes avec une transition brutale entre les deux, rendant ces filtres idéaux en imagerie par fluorescence ou en applications de tri spectral. Ils sont un complément idéal à nos Filtres Passe-Bande Fluorescents TECHSPEC®. La taille de 25,2 x 35,6 mm est particulièrement appropriée aux microscopes fluorescents les plus courants de marques telles que Nikon, Zeiss, et Olympus alors que les autres tailles sont appropriées aux applications en laboratoire ou en instrumentation OEM nécessitant une séparation de faisceau, une combinaison de faisceau ou une détection multi-spectrale.

Informations Techniques

Type de FiltreFront d'Onde Transmis (RMS)Qualité de SurfacePlanéité de Surface (P-V)R(avg)T(avg)
Dichroïque HP λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroïque de Fluorescence 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroïque Passe-Haut λ/4 40-20 - > 97% > 85%

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×